(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
FRラップ
  • 数量スライド割引

FRラップ (レビュー)

通常価格(税別)
2,028円 ~ 2,164円
税込価格
2,231円 ~ 2,380円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・特殊発泡樹脂を基材としたまったく新しいバフです。 
・フェルトバフの研磨剤保持力とラッピングウッドに近い形状維持性能を兼ね備えたバフです。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス

FRラップのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金型
    評価 4.0満足度:4.02022/07/06
    この商品は自社で使用している金型を磨くために購入・使用しました。1回しか使用していませんが、金型はきれいに磨くことができたように思います。ほかの研磨用の商品と比較しても同程度の使用感だったと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FRラップ

FRラップ

    ポリッシングウッド

    ポリッシングウッド

      フェルトバフ 軸径3.0mm

      フェルトバフ 軸径3.0mm

        フェルトバフ 軸径φ6.0

        フェルトバフ 軸径φ6.0

          イエローフェルトバフ

          イエローフェルトバフ

            グリーンフェルトバフ

            グリーンフェルトバフ

              フェルト軸付ホイール

              フェルト軸付ホイール

                “ナイロンミニフラップ”(軸径3mm)

                “ナイロンミニフラップ”(軸径3mm)

                  ポリッシュサンダー 軸径Φ6.0

                  ポリッシュサンダー 軸径Φ6.0

                    フェルトバフ 軸径2.34mm

                    フェルトバフ 軸径2.34mm

                      "フェルトミニホイール"(軸径3mm)用途:磨き

                      "フェルトミニホイール"(軸径3mm)用途:磨き

                        ポリッシュサンダー 軸径φ3.0

                        ポリッシュサンダー 軸径φ3.0

                          カートリッジサンダー専用ゴムホルダー

                          カートリッジサンダー専用ゴムホルダー

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ナカニシ ミニター ミニター 柳瀬 トラスコ中山 ナカニシ ミニター トラスコ中山 ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 2,028円 6,222円 3,499円 4,407円 6,110円 2,750円 363円 6,188円 3,919円 4,027円 6,045円 4,200円 2,400円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 研磨 磨き 磨き 磨き 磨き 磨き 磨き 研磨 磨き 磨き 磨き 研磨 -
                            種類 バフ ポリッシングウッド バフ バフ バフ バフ バフ フラップホイール 軸付フラップ バフ バフ ホイール ホルダー(ドラム)
                            材質 クッション材・発砲樹脂 - フェルト フェルト フェルト フェルト フェルト - - フェルト フェルト ナイロン系 -
                            軸径(mm) 3 3 3 6 3 - - 3 φ6.0 2.34 3 3 3
                            最高使用回転数(rpm) 30000 10000 - - 30000 - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。