(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FD3312
ワイヤーラップ ジクツキブラシ

ワイヤーラップ FD3312

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,600円
税込単価
2,860円

【特長】・回転時の遠心力によるブラシ線材の広がりを利用し、フレキシブルに加工箇...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

Loading...

FD3312 の仕様・寸法情報

型番
ブラシ長(mm)
外径(mm)
線径(mm)
軸径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最高使用回転数(rpm)
全長(mm)
幅(mm)
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FD3312

30
4
0.8
3
4571130889606
499-4141
9.000
10000
70
30
1本
10

1個

2,600( 2,860円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転時の遠心力によるブラシ線材の広がりを利用し、フレキシブルに加工箇所への作業を行ないます。
・交差穴、曲面の穴へのバリ取りに効果的で、また研磨剤を併用し、内径研磨工具としても使用できます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

カタログ

 

FD3312で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーラップの型番FD3312のページです。
型番FD3312に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーラップ

ワイヤーラップ

    ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛・羊毛

    ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛・羊毛

      毛ブラシ ホイール

      毛ブラシ ホイール

        ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード

        ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード

          毛ブラシ エンド 豚毛ハード/馬毛ミディアム

          毛ブラシ エンド 豚毛ハード/馬毛ミディアム

            金属ブラシ 異形

            金属ブラシ 異形

              ナイロンブラシ

              ナイロンブラシ

                非磁性ステンレスブラシ

                非磁性ステンレスブラシ

                  金属ブラシ(ホイール)

                  金属ブラシ(ホイール)

                    ラジアルサンダー 軸径3mm,研削力と耐久性を兼ね備えています

                    ラジアルサンダー 軸径3mm,研削力と耐久性を兼ね備えています

                      ラジアルサンダー 軸径3mm 幅20mm

                      ラジアルサンダー 軸径3mm 幅20mm

                        毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

                        毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

                          電着ダイヤモンドワイヤ

                          電着ダイヤモンドワイヤ

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 2,600円 3,265円 2,955円 3,299円 2,955円 1,420円 2,955円 3,200円 1,876円 3,080円 3,080円 3,888円 1,150円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ネジリブラシ カップ型ブラシ ホイールブラシ カップ型ブラシ エンド型ブラシ ホイールブラシ - - ホイールブラシ - - - -
                            毛材 ピアノ線 天然毛 天然毛 天然毛 天然毛 - ナイロン線 ステンレス線 - - - 天然毛 -
                            入数 1本 - 1袋(10個) - - - - 1袋(3個) - - - - -

                            ワイヤーラップのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            設備用
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/24
                            この商品は自社の設備に装着している〝刃"専用の研磨用として購入しました。これまで永く使用してきているものですし、良いものだと思います。もう少し長さが長いともっと使いやすいです。研磨用としては不足な点はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バリ取り
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/05
                            アルミワークのバリ取りに使うと良いです。ワーク本体を傷つけません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FD3303
                            FD3311
                            FD3311
                            FD3313
                            FD3313
                            FD3322
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ブラシ長
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            線径
                            (mm)
                            軸径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 最高使用回転数(rpm) 全長(mm) 幅(mm) 入数

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------------

                            2,600円

                            ( 2,860円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            103040.834571130889590499-41329.000100007030-

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------------

                            2,600円

                            ( 2,860円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            103040.834571130889613499-41599.000100007030-

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------------

                            3,154円

                            ( 3,469円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10405.51.264571130889620499-41752450009540-

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました