(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FD1012
ハイスピードステンレスブラシ【3個入り】 ジクツキブラシ

ハイスピードステンレスブラシ FD1012

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,737円
税込単価
10,711円

【特長】・同形状の一般ブラシの2倍以上の高速回転でご使用頂けます。(ハイスピー...

詳細情報を確認する

Loading...

FD1012 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
ブラシ長(mm)
外径(mm)
線径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
形状
最高使用回転数(rpm)
軸長(mm)
全長(mm)
幅(mm)
毛丈(mm)
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FD1012

ホイールブラシ
4
25
0.07
4571130888340
499-3888
16.000
ホイール型
35000
39
43
25
4
1袋(3個)
10

1パック

3個入り

9,737( 10,711円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・同形状の一般ブラシの2倍以上の高速回転でご使用頂けます。(ハイスピードステンレスブラシ)
・SUS316線材ブラシで着磁がほとんどなく防錆性、耐熱性、耐摩耗性に優れています。(非磁性ステンレスブラシ)
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

カタログ

 

Loading...

FD1012で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスピードステンレスブラシの型番FD1012のページです。
型番FD1012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイスピードステンレスブラシ

ハイスピードステンレスブラシ

    非磁性ステンレスブラシ

    非磁性ステンレスブラシ

      金属ブラシ 異形

      金属ブラシ 異形

        金属ブラシ(ホイール)

        金属ブラシ(ホイール)

          金属ブラシ(エンド型) 軸径3MM

          金属ブラシ(エンド型) 軸径3MM

            C砥粒入りナイロンブラシ 軸径3mm

            C砥粒入りナイロンブラシ 軸径3mm

              ナイロンブラシ

              ナイロンブラシ

                C砥粒入りナイロンブラシ 軸径2.34mm

                C砥粒入りナイロンブラシ 軸径2.34mm

                  ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ30

                  ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ30

                    金属ブラシ(カップ型) 軸径6mmスチール

                    金属ブラシ(カップ型) 軸径6mmスチール

                      ラジアルサンダー 軸径3mm,研削力と耐久性を兼ね備えています

                      ラジアルサンダー 軸径3mm,研削力と耐久性を兼ね備えています

                        C砥粒入りナイロンブラシ 軸径6mm

                        C砥粒入りナイロンブラシ 軸径6mm

                          毛ブラシ ホイール

                          毛ブラシ ホイール

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 5,914円 3,200円 1,420円 1,876円 3,421円 4,124円 2,955円 4,124円 1,760円 1,990円 3,080円 2,340円 2,955円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            軸径(mm) 3 3 6 - - 3 - 2.34 - 6 - 6 -
                            毛材 ステンレス線 ステンレス線 - - - 砥粒ボール ナイロン線 砥粒ボール - スチール(鋼)線 - 砥粒ボール 天然毛
                            入数 1袋(3個) 1袋(3個) - - - - - 1袋(5個) - - - - 1袋(10個)

                            ハイスピードステンレスブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FD1011
                            FD1121
                            FD1131
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品タイプ ブラシ長
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            線径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 形状 最高使用回転数(rpm) 軸長(mm) 全長(mm) 幅(mm) 毛丈(mm) 入数

                            6,251円

                            ( 6,876円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10ホイールブラシ2190.124571130888326499-387013.000ホイール型35004143192-

                            10,456円

                            ( 11,502円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10カップ型ブラシ7140.124571130888364499-389614.000カップ型350004350147-

                            5,914円

                            ( 6,505円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10エンド型ブラシ650.074571130888388499-390010エンド型35000374356-

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました