(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属ブラシ(ホイール)【1~10個入り】

金属ブラシ(ホイール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,876円 ~ 7,087円
税込価格
2,064円 ~ 7,796円

【特長】・耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。【用途】・適合素材:工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

未確定49件の候補があります。

Loading...

型番
ブラシ長(mm)
外径(mm)
線径(mm)
軸径(mm)
毛材
JANコード
トラスココード
質量(g)
形状
最高使用回転数(rpm)
軸長(mm)
全長(mm)
幅(mm)
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4.5
12
0.06
2.34
スチール(鋼)線
4571130885721
499-2971
22
ホイール型
16000
35.8
37
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

6,353( 6,988円 )

1日目

6.5
14
0.06
2.34
スチール(鋼)線
4571130885745
499-2989
23
ホイール型
16000
35.8
37
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

6,353( 6,988円 )

1日目

6
16
0.08
2.34
スチール(鋼)線
4571130885769
499-2997
33
ホイール型
16000
47.8
46
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

6,530( 7,183円 )

1日目

9
19
0.08
2.34
スチール(鋼)線
4571130885783
499-3004
35
ホイール型
16000
44.8
46
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

6,222( 6,844円 )

1日目

一部当日出荷可能

12
22
0.1
2.34
スチール(鋼)線
4571130885806
499-3012
38
ホイール型
10000
44.8
46
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

4,656( 5,122円 )

5日目

12
25
0.1
2.34
スチール(鋼)線
4571130885820
499-3021
51
ホイール型
10000
44.8
46
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

4,656( 5,122円 )

1日目

4.5
12
0.06
3
スチール(鋼)線
4571130885844
499-3039
22
ホイール型
16000
45.8
47
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

5,754( 6,329円 )

1日目

6.5
14
0.06
3
スチール(鋼)線
4571130885868
499-3047
23
ホイール型
16000
47.8
47
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

6,704( 7,374円 )

1日目

6
16
0.08
3
スチール(鋼)線
4571130885882
499-3055
33
ホイール型
16000
47.8
46
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

6,912( 7,603円 )

1日目

9
19
0.08
3
スチール(鋼)線
4571130885905
499-3063
35
ホイール型
16000
44.8
46
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

5,926( 6,519円 )

1日目

12
22
0.1
3
スチール(鋼)線
4571130885929
499-3071
38
ホイール型
10000
44.8
46
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

6,353( 6,988円 )

1日目

12
25
0.1
3
スチール(鋼)線
4571130885943
499-3080
51
ホイール型
10000
44.8
46
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

5,450( 5,995円 )

1日目

4.5
12
0.08
2.34
真鍮線
4571130885967
499-3098
22
ホイール型
16000
35.8
37
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

6,353( 6,988円 )

1日目

6
16
0.08
2.34
真鍮線
4571130885981
499-3101
33
ホイール型
16000
44.8
46
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

6,353( 6,988円 )

1日目

12
22
0.1
2.34
真鍮線
4571130886001
499-3110
38
ホイール型
10000
44.8
46
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

4,656( 5,122円 )

1日目

12
25
0.1
2.34
真鍮線
4571130886025
499-3128
51
ホイール型
10000
44.8
46
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

4,656( 5,122円 )

1日目

4.5
12
0.08
3
真鍮線
4571130886049
499-3136
38
ホイール型
16000
45.8
47
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

5,926( 6,519円 )

1日目

6.5
14
0.08
3
真鍮線
4571130886063
499-3144
39
ホイール型
16000
45.8
47
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

5,917( 6,509円 )

1日目

6
16
0.08
3
真鍮線
4571130886087
499-3152
48
ホイール型
16000
44.8
46
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

6,912( 7,603円 )

1日目

9
19
0.08
3
真鍮線
4571130886100
499-3161
50
ホイール型
16000
44.8
46
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

5,450( 5,995円 )

1日目

12
22
0.1
3
真鍮線
4571130886124
499-3179
52
ホイール型
10000
44.8
46
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

6,353( 6,988円 )

1日目

12
25
0.1
3
真鍮線
4571130886148
499-3187
55
ホイール型
10000
44.8
46
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

5,444( 5,988円 )

1日目

4.5
12
0.06
2.34
ステンレス線
4571130886162
499-3195
22
ホイール型
16000
35.8
37
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

5,601( 6,161円 )

1日目

6.5
14
0.06
2.34
ステンレス線
4571130886186
499-3209
23
ホイール型
16000
35.8
37
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

6,530( 7,183円 )

1日目

6
16
0.08
2.34
ステンレス線
4571130886209
499-3217
33
ホイール型
16000
44.8
46
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

5,998( 6,598円 )

1日目

9
19
0.08
2.34
ステンレス線
4571130886223
499-3225
35
ホイール型
16000
44.8
46
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

5,998( 6,598円 )

1日目

12
22
0.1
2.34
ステンレス線
4571130886247
499-3233
38
ホイール型
10000
44.8
46
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

5,145( 5,660円 )

1日目

12
25
0.1
2.34
ステンレス線
4571130886261
499-3241
51
ホイール型
10000
44.8
46
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

6,353( 6,988円 )

1日目

4.5
12
0.06
3
ステンレス線
4571130886285
499-3250
38
ホイール型
16000
45.8
47
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

7,087( 7,796円 )

1日目

一部当日出荷可能

6.5
14
0.06
3
ステンレス線
4571130886308
499-3268
39
ホイール型
16000
45.8
47
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

6,075( 6,683円 )

1日目

6
16
0.08
3
ステンレス線
4571130886322
499-3276
48
ホイール型
16000
44.8
46
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

6,075( 6,683円 )

1日目

9
19
0.08
3
ステンレス線
4571130886346
499-3284
50
ホイール型
16000
44.8
46
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

5,754( 6,329円 )

1日目

12
22
0.1
3
ステンレス線
4571130886360
499-3292
52
ホイール型
10000
44.8
46
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

5,754( 6,329円 )

1日目

12
25
0.1
3
ステンレス線
4571130886384
499-3306
55
ホイール型
10000
44.8
46
1.2
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

5,754( 6,329円 )

1日目

12
22
0.1
3
スチール(鋼)線
4571130886407
499-3314
21
ホイール型
6000
34
39
5
1袋(3個)
10

1パック

3個入り

4,200( 4,620円 )

1日目

一部当日出荷可能

15
25
0.15
3
スチール(鋼)線
4571130886421
499-3322
24
ホイール型
6000
34
39
5
1袋(3個)
10

1パック

3個入り

4,800( 5,280円 )

4日目

12
22
0.1
3
真鍮線
4571130886445
499-3331
24
ホイール型
6000
34
39
5
1袋(3個)
10

1パック

3個入り

3,870( 4,257円 )

1日目

一部当日出荷可能

15
25
0.15
3
真鍮線
4571130886469
499-3349
26
ホイール型
6000
34
39
5
1袋(3個)
10

1パック

3個入り

3,870( 4,257円 )

1日目

12
22
0.08
3
ステンレス線
4571130886483
499-3357
20
ホイール型
6000
34
39
5
1袋(3個)
10

1パック

3個入り

4,200( 4,620円 )

1日目

15
25
0.15
3
ステンレス線
4571130886506
499-3365
22
ホイール型
6000
34
39
5
1袋(3個)
10

1パック

3個入り

4,200( 4,620円 )

1日目

-
40
0.15
6
スチール(鋼)線
4571130886520
499-3373
43
-
3000
-
50
10
1本(1個)
10

3個

1,944( 2,138円 )

4日目

-
50
0.15
6
スチール(鋼)線
4571130886537
499-3381
51
-
3000
-
50
10
1本(1個)
10

3個

2,148( 2,363円 )

1日目

一部当日出荷可能

-
65
0.15
6
スチール(鋼)線
4571130886544
499-3390
63
-
3000
-
50
10
1本(1個)
10

3個

2,148( 2,363円 )

1日目

一部当日出荷可能

-
40
0.15
6
真鍮線
4571130886599
499-3403
53
-
3000
-
50
10
1本(1個)
10

3個

1,944( 2,138円 )

1日目

-
50
0.15
6
真鍮線
4571130886605
499-3411
63
-
3000
-
50
10
1本(1個)
10

3個

2,148( 2,363円 )

1日目

-
65
0.15
6
真鍮線
4571130886612
499-3420
73
-
3000
-
50
10
1本(1個)
10

3個

1,876( 2,064円 )

4日目

-
40
0.15
6
ステンレス線
4571130886636
499-3438
43
-
3000
-
50
10
1本(1個)
10

3個

2,004( 2,204円 )

1日目

-
50
0.15
6
ステンレス線
4571130886643
499-3446
51
-
3000
-
50
10
1本(1個)
10

3個

2,148( 2,363円 )

4日目

-
65
0.15
6
ステンレス線
4571130886650
499-3454
63
-
3000
-
50
10
1本(1個)
10

3個

1,876( 2,064円 )

4日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • スチール(硬鋼線 S60C)
    高炭素鋼材に熱処理と冷間伸線加工して、高い引張り強さと靭性(粘り強さ)を与えた線材です。耐摩耗性に優れ、金属線の中では最も多く使用されています。
  • ステンレス
    スチール線に比べ、耐薬品性、耐食性、防錆性、耐腐食効果に優れ、やや剛性が高く、腰があります。
    ・SUS304:耐薬品性、耐食性に優れ、着磁性の少ない線材です。
    ・SUS316:SUS304より耐食性、非着磁性、耐熱性に優れています。
  • 真鍮
    耐食性、伸延性に優れ、金属線では最も軟らかく、素材へのキズが付きにくいです。
  • <用途>
    バリ取り・エッジ仕上げ・光沢仕上げ・付着物除去・剥離作業・サビ落とし

使用方法・使用事例

使用方法

金属ブラシ

金属ブラシ(ホイール) 使用方法1

 
金属ブラシは、ブラシの先端で作業することで、最大の効果を発揮します。押し当てが強すぎて線材が曲がるような使い方は、作業効率の低下とブラシ寿命を短くします。

バリ取り方法

金属ブラシ(ホイール) 使用方法2

(1)バリに対し線材が垂直に当たるように作業して下さい。
(2)バリの発生方向に合わせ、ブラシの回転方向を設定して下さい。
(3)効果的なバリの除去には、正回転方向だけでなく、逆回転からも作業を行って下さい。

注意・禁止事項

  • 工具は、ご使用前にキズ、割れ、亀裂等がないか必ず点検を行ってください。
  • 最高使用回転数を超えて使用しないでください。
  • 工具は、グラインダー等へ装着後、必ず試運転を行ってください。
  • 研磨剤を併用する作業には、研磨剤の飛散やスクラッチの原因となりますので150m/min以下の周速度で作業を行ってください。
  • 研磨用でご使用になったブラシは、研磨剤の種類や粒度毎に交換してください。
  • 外径の大きなブラシは、大きな負荷がかかりますので、高トルクのグラインダーでご使用ください。
  • 軸の突き出し(オーバーハング)に注意し工具を装着してください。軸付工具の基本突き出し量は13mm以下です。
金属ブラシ(ホイール) 注意事項関連画像
軸の突出し量(mm)使用回転数目安
20表示×0.5倍
30表示×0.3倍
40表示×0.1倍

突き出し量が大きくなる場合の目安

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属ブラシ(ホイール)

金属ブラシ(ホイール)

    ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ,最高使用回転数(rpm):15000

    ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ,最高使用回転数(rpm):15000

      C砥粒入りナイロンブラシ 軸径2.34mm

      C砥粒入りナイロンブラシ 軸径2.34mm

        C砥粒入りナイロンブラシ 軸径3mm

        C砥粒入りナイロンブラシ 軸径3mm

          非磁性ステンレスブラシ

          非磁性ステンレスブラシ

            平型ブラシ(外径20mm)

            平型ブラシ(外径20mm)

              平型ブラシ(外径23mm)

              平型ブラシ(外径23mm)

                平型ブラシ

                平型ブラシ

                  ハイスピードステンレスブラシ

                  ハイスピードステンレスブラシ

                    ナイロンブラシ

                    ナイロンブラシ

                      べベル型ブラシ(外径15mm)

                      べベル型ブラシ(外径15mm)

                        べベル型ブラシ(外径25mm)

                        べベル型ブラシ(外径25mm)

                          エンド型ブラシ(外径5mm)

                          エンド型ブラシ(外径5mm)

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミニター ミニター トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,876円 2,660円 4,124円 4,124円 3,200円 610円 610円 34,798円 5,914円 2,955円 950円 777円 690円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ホイールブラシ - - - - ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ - - べベル型ブラシ べベル型ブラシ エンド型ブラシ

                            金属ブラシ(ホイール)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            バリ取り
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/25
                            バリ取りに使用。
                            実際の使用感としては耐摩耗性、耐久性には優れていると感じています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました