(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FC3111
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ,最高使用回転数(rpm):15000 ナイロンジクツキホイール

ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ,最高使用回転数(rpm):15000 FC3111

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,100円
税込単価
4,510円

【特長】・砥粒を含有したナイロン線材で優れた研削性、研磨性があります。・機械的...

詳細情報を確認する

  • 軸径(mm):
    3
  • 毛材:
    ナイロン線
  • 最高使用回転数(rpm):
    15000
  • 毛材:
    ダイヤモンド砥粒入りナイロン
  • 入数:
    1本(1個)

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

Loading...

FC3111 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
ブラシ長(mm)
外径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
形状
軸長(mm)
全長(mm)
幅(mm)
粒度(#)
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC3111

ホイールブラシ
13
22
4571130885608
499-2881
11.000
ホイール型
43
44
1
400
1本(1個)
10

1個

4,100( 4,510円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・砥粒を含有したナイロン線材で優れた研削性、研磨性があります。
・機械的特性(引張強さ/曲げ特性/衝撃強さ/クリープ特性)のバランスに優れています。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

カタログ

 

Loading...

FC3111で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ,最高使用回転数(rpm):15000の型番FC3111のページです。
型番FC3111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ,最高使用回転数(rpm):15000

ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ,最高使用回転数(rpm):15000

    金属ブラシ(ホイール)

    金属ブラシ(ホイール)

      C砥粒入りナイロンブラシ 軸径2.34mm

      C砥粒入りナイロンブラシ 軸径2.34mm

        C砥粒入りナイロンブラシ 軸径3mm

        C砥粒入りナイロンブラシ 軸径3mm

          非磁性ステンレスブラシ

          非磁性ステンレスブラシ

            平型ブラシ(外径20mm)

            平型ブラシ(外径20mm)

              平型ブラシ

              平型ブラシ

                平型ブラシ(外径23mm)

                平型ブラシ(外径23mm)

                  ハイスピードステンレスブラシ

                  ハイスピードステンレスブラシ

                    ナイロンブラシ

                    ナイロンブラシ

                      ワイヤーブラシ スチール

                      ワイヤーブラシ スチール

                        ステンレスワイヤーブラシ 平型/カップ型

                        ステンレスワイヤーブラシ 平型/カップ型

                          べベル型ブラシ(外径25mm)

                          べベル型ブラシ(外径25mm)

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミニター ミニター ナカニシ ナカニシ トラスコ中山
                            通常価格 2,660円 1,876円 4,124円 4,124円 3,200円 610円 34,798円 610円 5,914円 2,955円 6,800円 6,000円 1,056円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            軸径(mm) 3 - 2.34 3 3 3 3 3 3 - - - 3
                            毛材 ナイロン線 - 砥粒ボール 砥粒ボール ステンレス線 - - - ステンレス線 ナイロン線 - - -
                            最高使用回転数(rpm) 15000 - 15000 - 15000 - - - - 15000 - - -
                            毛材 ダイヤモンド砥粒入りナイロン - C砥粒入りナイロン C砥粒入りナイロン - - - - - - - - -
                            入数 1本(1個) - 1袋(5個) - 1袋(3個) - - - 1袋(3個) - - - -

                            ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ,最高使用回転数(rpm):15000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FC3112
                            FC3112
                            FC3113
                            FC3113
                            FC3131
                            FC3131
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品タイプ ブラシ長
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 形状 軸長(mm) 全長(mm) 幅(mm) 粒度(#) 入数

                            4,100円

                            ( 4,510円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10ホイールブラシ13224571130885615499-289011.000ホイール型43441600-

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -------------

                            4,100円

                            ( 4,510円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10ホイールブラシ13224571130885622499-290311.000ホイール型43441800-

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -------------

                            4,790円

                            ( 5,269円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10カップ型ブラシ8144571130885639499-291110カップ型42508400-

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -------------

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました