【特長】・繊維表面の凹凸が多く、合成繊維に比べ研磨剤の保持力が高く研磨作業に最...
Loading...
【特長】
・繊維表面の凹凸が多く、合成繊維に比べ研磨剤の保持力が高く研磨作業に最適です。
・クリーニング作業に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
FC1361で型番確定
ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛・羊毛の型番FC1361のページです。
型番FC1361に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FC1362 |
FC1362 |
FC1363 |
FC1363 |
FC1371 |
FC1371 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ブラシ長 (mm) | 外径 (mm) | 軸径 (mm) | JANコード | トラスココード | 質量(g) | 最高使用回転数(rpm) | 軸長(mm) | 全長(mm) | 幅(mm) | 毛丈(mm) | 毛材 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,446円 ( 4,891円 )10個入り | 1パック | あり | 1日目 | 10 | 6 | 12 | 2.34 | 4571130883703 | 499-1907 | 24 | 12000 | 39 | 45 | 12 | 6 | 馬毛 | 1袋(10個) | |
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3,265円 ( 3,592円 )10個入り | 1パック | あり | 1日目 | 10 | 7 | 14 | 2.34 | 4571130883727 | 499-1915 | 27 | 12000 | 40 | 47 | 14 | 9 | 馬毛 | 1袋(10個) | |
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4,058円 ( 4,464円 )5個入り | 1パック | あり | 1日目 | 10 | 4.5 | 7 | 3 | 4571130883741 | 499-1923 | 16.000 | 12000 | 44 | 50 | 7 | 4.5 | 馬毛 | 1袋(5個) | |
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |