(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FC1006
毛ブラシ ホイール【10個入り】 ジクツキブラシ

毛ブラシ ホイール FC1006

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,781円
税込単価
4,159円

【特長】・繊維表面の凹凸が多く、合成繊維に比べ研磨剤の保持力が高く研磨作業に最...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

Loading...

FC1006 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
軸径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
形状
最高使用回転数(rpm)
軸長(mm)
全長(mm)
幅(mm)
毛丈(mm)
毛材
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC1006

25
2.34
4571130882843
499-1583
38
ホイール型
10000
-
47
1
1
豚毛(黒)ハード
1袋(10個)
10

1パック

10個入り

3,781( 4,159円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維表面の凹凸が多く、合成繊維に比べ研磨剤の保持力が高く研磨作業に最適です。
・クリーニング作業に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

カタログ

 

Loading...

FC1006で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

毛ブラシ ホイールの型番FC1006のページです。
型番FC1006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

毛ブラシ ホイール

毛ブラシ ホイール

    ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛・羊毛

    ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛・羊毛

      ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード

      ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード

        毛ブラシ エンド 豚毛ハード/馬毛ミディアム

        毛ブラシ エンド 豚毛ハード/馬毛ミディアム

          ナイロンブラシ

          ナイロンブラシ

            毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

            毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

              ワイヤーラップ

              ワイヤーラップ

                ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード φ14 (10本入)

                ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード φ14 (10本入)

                  非磁性ステンレスブラシ

                  非磁性ステンレスブラシ

                    金属ブラシ(ホイール)

                    金属ブラシ(ホイール)

                      ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ,最高使用回転数(rpm):15000

                      ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ,最高使用回転数(rpm):15000

                        金属ブラシ 異形

                        金属ブラシ 異形

                          ミニモ 積層バフ セーム皮 φ22 (10個入)

                          ミニモ 積層バフ セーム皮 φ22 (10個入)

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 2,955円 3,265円 3,299円 2,955円 2,955円 3,888円 2,600円 4,628円 3,200円 1,876円 2,660円 1,420円 5,609円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   7日目  
                            商品タイプ ホイールブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ エンド型ブラシ - - ネジリブラシ カップ型ブラシ - ホイールブラシ - ホイールブラシ -
                            ブラシ長(mm) 1 - - - - - - 8 - - - - -
                            毛材 天然毛 天然毛 天然毛 天然毛 ナイロン線 天然毛 ピアノ線 天然毛 ステンレス線 - ナイロン線 - -
                            入数 1袋(10個) - - - - - 1本 - 1袋(3個) - 1本(1個) - -

                            毛ブラシ ホイールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FC1004
                            FC1011
                            FC1013
                            FC1014
                            FC1015
                            FC1016
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径
                            (mm)
                            軸径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 形状 最高使用回転数(rpm) 軸長(mm) 全長(mm) 幅(mm) 毛丈(mm) 毛材 入数

                            2,955円

                            ( 3,251円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10192.344571130882829499-157530.000-16000464911豚毛(黒)ハード-

                            3,445円

                            ( 3,790円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            101234571130882867499-159134.000ホイール型16000-4311豚毛(黒)ハード-

                            3,265円

                            ( 3,592円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            101634571130882881499-160540.000ホイール型16000-4311豚毛(黒)ハード-

                            3,445円

                            ( 3,790円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            101934571130882904499-161340.000ホイール型16000-4311豚毛(黒)ハード-

                            3,445円

                            ( 3,790円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            102234571130882928499-162140.000ホイール型10000-4311豚毛(黒)ハード-

                            4,273円

                            ( 4,700円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            102534571130882942499-163047.000ホイール型10000-4311豚毛(黒)ハード-

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました