【特長】・研削作業に適したゴム砥石です・深穴、深いスリット等の研削加工に最適で...
型番 |
砥石径(mm) |
砥石長(mm) |
JANコード |
トラスココード |
最高使用回転数(rpm) |
幅(mm) |
質量(g) |
重量(g) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
4
|
13
|
4571130874763
|
499-0978
|
10000
|
13
|
50.000
|
50.000
| 10 | 1パック 10個入り | 3,719円(
4,091円
) | 1日目 | |
6
|
17
|
4571130874787
|
499-0986
|
6000
|
-
|
-
|
58.000
| 10 | 1パック 10個入り | 3,719円(
4,091円
) | 1日目 | |
8
|
20
|
4571130874800
|
499-0994
|
5000
|
-
|
-
|
68.000
| 10 | 1パック 10個入り | 4,100円(
4,510円
) | 1日目 | |
10
|
20
|
4571130874824
|
499-1001
|
4500
|
-
|
-
|
80.000
| 10 | 1パック 10個入り | 3,719円(
4,091円
) | 1日目 一部当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・研削作業に適したゴム砥石です
・深穴、深いスリット等の研削加工に最適です
・硬さ:ミディアム
・形状:円柱
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅