(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm 最高使用回転数(rpm):80000【10個入り】

研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm 最高使用回転数(rpm):80000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,119円
税込単価
4,531円

【特長】・弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます【用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ゴム砥石
  • 粒度(#):
    220
  • 軸径(mm):
    3
  • 砥石径(mm):
    2
  • JANコード:
    4571130873124
  • トラスココード:
    499-0633
  • 最高使用回転数(rpm):
    80000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DB3001

10

1パック

10個入り

4,119( 4,531円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

カタログ

 

Loading...

DB3001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm 最高使用回転数(rpm):80000の型番DB3001のページです。
型番DB3001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm 最高使用回転数(rpm):80000

研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm 最高使用回転数(rpm):80000

    研削用ゴム砥石 軸径6mm

    研削用ゴム砥石 軸径6mm

      研削用ゴム砥石 WA ミディアムФ6

      研削用ゴム砥石 WA ミディアムФ6

        ミニター 研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm

        ミニター 研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm

          研削用ゴム砥石 GC ハード

          研削用ゴム砥石 GC ハード

            砥石 軸径2.34mm

            砥石 軸径2.34mm

              FR砥石

              FR砥石

                研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm

                研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm

                  リューター 軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)

                  リューター 軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)

                    リューター 軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用)

                    リューター 軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用)

                      PAピンク砥石 軸径2.34mm

                      PAピンク砥石 軸径2.34mm

                        研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム

                        研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム

                          研削用ゴム砥石(ロングシャフト)

                          研削用ゴム砥石(ロングシャフト)

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター 日本精密機械工作 日本精密機械工作 ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 4,119円 1,857円 2,545円 2,562円 3,500円 2,310円 2,015円 2,860円 2,860円 2,860円 3,721円 4,191円 3,719円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            種類 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 ゴム砥石 ゴム砥石
                            粒度(#) 220 - - - - - - - - - - - 180
                            軸径(mm) 3 6 3 3 3 2.34 3 2.34 - - 2.34 3 3
                            砥石径(mm) 2 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4571130873124 - - - - - - - - - - - -

                            研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm 最高使用回転数(rpm):80000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました