(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DB3003
ミニター 研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm【10個入り】 ジクツキトイシ

ミニター 研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm DB3003

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
4,268円
税込単価
4,695円

【特長】・研磨作業に適したゴム砥石です・優れた自生作用により、細目粒度であって...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

Loading...

DB3003 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
砥石径(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DB3003

400
2
4571130873162
499-0650
80000
10

1パック

10個入り

4,268( 4,695円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨作業に適したゴム砥石です
・優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ワークへのなじみがよく、作業時の衝撃も吸収する働きがあり、快適な作業が望めます。
  • 加工の際、切り刃(砥粒)が適度に内部へ押し込まれる為、砥粒がワークに対してソフトになじみ、同粒度の砥石やサンドペーパーと比べ綺麗に仕上がります。
  • 二次バリや返りバリ、チッピングの発生が殆どありません。
研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm 関連画像1

選定サポート情報

弾性比較

ゴム砥石:高弾性

研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm 弾性比較1

結合剤:ゴム
気孔:無気孔

FR砥石:低弾性

研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm 弾性比較2

結合剤:特殊発泡樹脂
気孔:多気孔

ユニポリッシュ:中弾性

研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm 弾性比較3

結合剤:不織ナイロン
気孔:多気孔

PVA砥石:高弾性

研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm 弾性比較4

結合剤:PVA
気孔:多気孔

セラゴム砥石:低弾性

研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm 弾性比較5

結合剤:特殊ゴム
気孔:無気孔

特性比較
弾性砥石の種類結合剤研削性仕上げ面耐摩耗性目づまり
しにくさ
2次バリの
出にくさ
チッピングの
起こりにくさ
粉塵の
出にくさ
音/振動が
小さい
ゴム砥石
(研削用)
ゴム
ゴム砥石
(研磨用)
ゴム
FR砥石特殊発泡樹脂
ユニポリッシュナイロン不織布
PVA砥石ポリビニールアルコール
セラゴム砥石特殊硬質ゴム
ラジアルサンダーサンドペーパー
軸付砥石ビトリファイドレジノイド
砥粒別選定表

<金属材料>

研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm 砥粒別選定表1

<非鉄金属>

研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm 砥粒別選定表2

<非金属材料>

研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm 砥粒別選定表3

注意・禁止事項

  • 工具は、ご使用前にキズ、割れ、亀裂等がないか必ず点検を行ってください。
  • 最高使用回転数を超えて使用しないでください。
  • 弾性砥石をグラインダー等へ装着後、必ず試運転を行ってください。またご使用前には、ドレッサー等で真円調整を行いご使用ください。
  • 目づまりや目潰れが生じた場合にも、ドレッシングを行ってください。度々同現象が起こる場合には、弾性砥石の再選定を行なってください。
  • エッジ等の角部への作業には、弾性砥石全体を有効にご利用ください。同一箇所の連続使用は、極端な変形磨耗が進み破損などの危険があります。
  • 軸の突き出し(オーバーハング)に注意し工具を装着してください。軸付工具の基本突き出し量は13mm以下です。
研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm 注意事項関連画像
軸の突出し量(mm)使用回転数目安
20表示 × 0.5倍
30表示 × 0.3倍
40表示 × 0.1倍

突き出し量が大きくなる場合の目安

DB3003で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニター 研磨用ゴム砥石 軸径3.0mmの型番DB3003のページです。
型番DB3003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニター 研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm

ミニター 研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm

    精密砥石 SA砥粒 軸径3mm

    精密砥石 SA砥粒 軸径3mm

      研削用ゴム砥石(ロングシャフト)

      研削用ゴム砥石(ロングシャフト)

        FR砥石

        FR砥石

          軸付砥石G3mm軸

          軸付砥石G3mm軸

            セラポイント Φ3軸

            セラポイント Φ3軸

              リューター 軸付ラビン砥石(一般用)

              リューター 軸付ラビン砥石(一般用)

                リューター 軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用)

                リューター 軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用)

                  軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mm

                  軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mm

                    チェーンソー目立て用砥石

                    チェーンソー目立て用砥石

                      シリコンカーバイト砥石 軸径3.2mm

                      シリコンカーバイト砥石 軸径3.2mm

                        軸付砥石 G61○○

                        軸付砥石 G61○○

                          研削用ゴム砥石 軸径6mm

                          研削用ゴム砥石 軸径6mm

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター 日本精密機械工作 サンフレックス 日本精密機械工作 日本精密機械工作 ミニター DREMEL DREMEL 日本精密機械工作 ミニター
                            通常価格 2,562円 5,229円 3,719円 2,015円 1,600円 3,256円 2,310円 2,860円 3,584円 1,186円 470円 2,100円 1,857円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ゴム砥石 砥石 ゴム砥石 砥石 砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 砥石 砥石 砥石 ゴム砥石
                            軸径(mm) 3 3 3 3 3 3 - - 3 3.2 3.2 6 6

                            ミニター 研磨用ゴム砥石 軸径3.0mmのレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                            部品のバリ取りなどに使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/12
                            切削加工などで製作したブロック部品の形状やバリなどの仕上げ加工の際、粒度#60で荒仕上げした後に更にきれいにするためにこの商品を使っています。販売単位に関しても、在庫分などを考えると手頃だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の研磨
                            評価 2.0満足度:2.02019/12/19
                            小径の軸付き砥石はあまりバリエーションがなく選択の余地がほとんどありませんが、耐久性がイマイチです。決して安価ではないのでちょっと困っています。今度DB2014を試してみる予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックし今後の商品開発の参考とさせて頂きます。同スペック品で安価なミスミブランド品も取り揃えておりますので是非一度ご検討頂けますと幸いです。引き続きよろしくお願いいたします。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドリル貫通穴のバリトリ
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/26
                            貫通する際の発生するバリトリに使用した。
                            バリが爪で引っかからない程度まで取れるので助かりました。
                            内径穴に貫通する穴に使用するのだ良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DB3002
                            DB3011
                            DB3013
                            DB3021
                            DB3022
                            DB3023
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?粒度(#) 砥石径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm)

                            4,268円

                            ( 4,695円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            1032024571130873148499-064180000

                            2,946円

                            ( 3,241円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            1022044571130873186499-066830000

                            2,976円

                            ( 3,274円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            2日目

                            1040044571130873223499-067630000

                            2,946円

                            ( 3,241円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            1022064571130873247499-068430000

                            2,946円

                            ( 3,241円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            1032064571130873261499-069230000

                            2,946円

                            ( 3,241円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            1040064571130873285499-070630000

                            軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました