【特長】・目詰まりしやすい素材の研磨作業に最適です・放熱効果に優れ、研磨焼けが...
型番 |
粒度(#) |
軸径(mm) |
砥石径(mm) |
砥石長(mm) |
JANコード |
トラスココード |
全長(mm) |
最高使用回転数(rpm) |
軸長(mm) |
幅(mm) |
質量(g) |
重量(g) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
80
|
3
|
6
|
13
|
4571130877405
|
499-1273
|
44.0
|
30000
|
31
|
13
|
27.000
|
27
| 10 | 1パック 10個入り | 3,423円(
3,765円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
120
|
3
|
6
|
13
|
4571130877429
|
499-1281
|
-
|
30000
|
31
|
-
|
-
|
27
| 10 | 1パック 10個入り | 3,423円(
3,765円
) | 1日目 | |
220
|
3
|
6
|
13
|
4571130877443
|
499-1290
|
-
|
30000
|
31
|
-
|
-
|
27
| 10 | 1パック 10個入り | 3,423円(
3,765円
) | 1日目 | |
80
|
3
|
8
|
13
|
4571130877467
|
499-1303
|
-
|
30000
|
31
|
-
|
-
|
30
| 10 | 1パック 10個入り | 3,423円(
3,765円
) | 1日目 | |
120
|
3
|
8
|
13
|
4571130877481
|
499-1311
|
-
|
30000
|
31
|
-
|
-
|
30
| 10 | 1パック 10個入り | 3,423円(
3,765円
) | 1日目 | |
220
|
3
|
8
|
13
|
4571130877504
|
499-1320
|
-
|
30000
|
31
|
-
|
-
|
30
| 10 | 1パック 10個入り | 3,423円(
3,765円
) | 1日目 | |
80
|
3
|
10
|
13
|
4571130877528
|
499-1338
|
-
|
30000
|
32
|
-
|
-
|
34.000
| 10 | 1パック 10個入り | 3,423円(
3,765円
) | 1日目 | |
120
|
3
|
10
|
13
|
4571130877542
|
499-1346
|
45.0
|
30000
|
32
|
13
|
34.000
|
34.000
| 10 | 1パック 10個入り | 3,423円(
3,765円
) | 1日目 | |
220
|
3
|
10
|
13
|
4571130877566
|
499-1354
|
-
|
30000
|
32
|
-
|
-
|
34.000
| 10 | 1パック 10個入り | 3,423円(
3,765円
) | 1日目 | |
80
|
3
|
13
|
13
|
4571130877580
|
499-1362
|
-
|
30000
|
32
|
-
|
-
|
39.000
| 10 | 1パック 10個入り | 3,423円(
3,765円
) | 1日目 | |
120
|
3
|
13
|
13
|
4571130877603
|
499-1371
|
-
|
30000
|
32
|
-
|
-
|
39.000
| 10 | 1パック 10個入り | 3,424円 3,300円 ( 3,630円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
220
|
3
|
13
|
13
|
4571130877627
|
499-1389
|
44.5
|
30000
|
32
|
13
|
39.000
|
39.000
| 10 | 1パック 10個入り | 3,339円(
3,673円
) | 1日目 | |
80
|
6
|
20
|
25
|
4571130877641
|
499-1397
|
-
|
30000
|
36
|
-
|
-
|
186.000
| 10 | 1パック 10個入り | 6,427円(
7,070円
) | 1日目 | |
120
|
6
|
20
|
25
|
4571130877665
|
499-1401
|
61.0
|
30000
|
36
|
25
|
186.000
|
186.000
| 10 | 1パック 10個入り | 6,427円(
7,070円
) | 4日目 | |
220
|
6
|
20
|
25
|
4571130877689
|
499-1419
|
-
|
30000
|
36
|
-
|
-
|
186.000
| 10 | 1パック 10個入り | 6,427円(
7,070円
) | 5日目 | |
80
|
6
|
25
|
25
|
4571130877702
|
499-1427
|
60.0
|
20000
|
35
|
25
|
224.000
|
224.000
| 10 | 1パック 10個入り | 7,201円(
7,921円
) | 1日目 | |
120
|
6
|
25
|
25
|
4571130877726
|
499-1435
|
-
|
20000
|
35
|
-
|
-
|
224.000
| 10 | 1パック 10個入り | 7,372円(
8,109円
) | 1日目 | |
220
|
6
|
25
|
25
|
4571130877740
|
499-1443
|
-
|
20000
|
35
|
-
|
-
|
224.000
| 10 | 1パック 10個入り | 7,201円(
7,921円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・目詰まりしやすい素材の研磨作業に最適です
・放熱効果に優れ、研磨焼けが発生しません
・形状:円柱
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ゴム砥石:高弾性
結合剤:ゴム
気孔:無気孔
FR砥石:低弾性
結合剤:特殊発泡樹脂
気孔:多気孔
ユニポリッシュ:中弾性
結合剤:不織ナイロン
気孔:多気孔
PVA砥石:高弾性
結合剤:PVA
気孔:多気孔
セラゴム砥石:低弾性
結合剤:特殊ゴム
気孔:無気孔
弾性砥石の種類 | 結合剤 | 研削性 | 仕上げ面 | 耐摩耗性 | 目づまり しにくさ | 2次バリの 出にくさ | チッピングの 起こりにくさ | 粉塵の 出にくさ | 音/振動が 小さい |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴム砥石 (研削用) | ゴム | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
ゴム砥石 (研磨用) | ゴム | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
FR砥石 | 特殊発泡樹脂 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
ユニポリッシュ | ナイロン不織布 | △ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
PVA砥石 | ポリビニールアルコール | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
セラゴム砥石 | 特殊硬質ゴム | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ |
ラジアルサンダー | サンドペーパー | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ |
軸付砥石 | ビトリファイドレジノイド | ○ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ |
<金属材料>
<非鉄金属>
<非金属材料>
軸の突出し量(mm) | 使用回転数目安 |
---|---|
20 | 表示×0.5倍 |
30 | 表示×0.3倍 |
40 | 表示×0.1倍 |
突き出し量が大きくなる場合の目安