【特長】・特殊結合剤により強度、弾性、耐摩耗性、耐熱性に優れた砥石です・砥粒が...
型番 |
粒度(#) |
砥石径(mm) |
砥石長(mm) |
JANコード |
トラスココード |
全長(mm) |
軸長(mm) |
幅(mm) |
質量(g) |
重量(g) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
120
|
4
|
13
|
4571130876521
|
499-1117
|
-
|
30
|
-
|
-
|
11.000
| 10 | 1パック 5個入り | 2,015円(
2,217円
) | 4日目 | |
220
|
4
|
13
|
4571130876545
|
499-1125
|
-
|
30
|
-
|
-
|
11.000
| 10 | 1パック 5個入り | 2,015円(
2,217円
) | 1日目 | |
320
|
4
|
13
|
4571130876569
|
499-1133
|
-
|
30
|
-
|
-
|
11.000
| 10 | 1パック 5個入り | 2,015円(
2,217円
) | 1日目 | |
600
|
4
|
13
|
4571130876583
|
499-1141
|
-
|
30
|
-
|
-
|
11.000
| 10 | 1パック 5個入り | 2,015円(
2,217円
) | 1日目 | |
120
|
6
|
18
|
4571130876606
|
499-1150
|
-
|
29
|
-
|
-
|
15
| 10 | 1パック 5個入り | 2,102円(
2,312円
) | 1日目 | |
220
|
6
|
18
|
4571130876620
|
499-1168
|
-
|
29
|
-
|
-
|
15
| 10 | 1パック 5個入り | 2,102円(
2,312円
) | 1日目 | |
320
|
6
|
18
|
4571130876644
|
499-1176
|
-
|
29
|
-
|
-
|
15
| 10 | 1パック 5個入り | 2,102円(
2,312円
) | 1日目 | |
600
|
6
|
18
|
4571130876668
|
499-1184
|
-
|
29
|
-
|
-
|
15
| 10 | 1パック 5個入り | 2,102円(
2,312円
) | 1日目 | |
120
|
8
|
18
|
4571130876682
|
499-1192
|
-
|
29
|
-
|
-
|
18
| 10 | 1パック 5個入り | 2,159円(
2,375円
) | 1日目 | |
220
|
8
|
18
|
4571130876705
|
499-1206
|
47.0
|
29
|
18
|
18.000
|
18
| 10 | 1パック 5個入り | 2,159円(
2,375円
) | 1日目 | |
320
|
8
|
18
|
4571130876729
|
499-1214
|
-
|
29
|
-
|
-
|
18
| 10 | 1パック 5個入り | 2,159円(
2,375円
) | 1日目 | |
600
|
8
|
18
|
4571130876743
|
499-1222
|
-
|
29
|
-
|
-
|
18
| 10 | 1パック 5個入り | 2,159円(
2,375円
) | 1日目 | |
120
|
10
|
18
|
4571130876767
|
499-1231
|
-
|
29
|
-
|
-
|
27
| 10 | 1パック 5個入り | 2,159円(
2,375円
) | 1日目 | |
220
|
10
|
18
|
4571130876781
|
499-1249
|
-
|
29
|
-
|
-
|
27
| 10 | 1パック 5個入り | 2,159円(
2,375円
) | 1日目 | |
320
|
10
|
18
|
4571130876804
|
499-1257
|
-
|
29
|
-
|
-
|
27
| 10 | 1パック 5個入り | 2,159円(
2,375円
) | 4日目 | |
600
|
10
|
18
|
4571130876828
|
499-1265
|
-
|
29
|
-
|
-
|
27
| 10 | 1パック 5個入り | 2,159円(
2,375円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・特殊結合剤により強度、弾性、耐摩耗性、耐熱性に優れた砥石です
・砥粒が常に最良な状態に強く保持され、優れた研削性が持続します
・形状:円柱
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅