(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電着ダイヤモンドバー 軸径3mm

電着ダイヤモンドバー 軸径3mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,984円 ~ 5,173円
税込価格
2,182円 ~ 5,690円

【特長】・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。・仕上げ面粗さ...

詳細情報を確認する

  • 軸径(mm):
    3

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

未確定24件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
形状
ダイヤ部最大径(mm)
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
形状
最高使用回転数(rpm)
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
先端角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
140
テーパー型
3
-
4571130851788
498-7152
5
円錐鋭角
50000
3
25
65.5
6
10

1個

2,781( 3,059円 )

1日目

140
テーパー型
4
-
4571130851795
498-7161
9.000
円錐鋭角
50000
4
25
65
8
10

1個

3,687( 4,056円 )

1日目

140
テーパー型
5
-
4571130851801
498-7179
9.000
円錐鋭角
50000
5
25
65.5
10.5
10

1個

3,456( 3,802円 )

1日目

140
テーパー型
6
-
4571130851818
498-7187
10
円錐鋭角
43000
6
25
65
12.5
10

1個

3,740( 4,114円 )

1日目

140
テーパー型
8
-
4571130851825
498-7195
11.000
円錐鋭角
43000
8
25
65
17
10

1個

3,801( 4,181円 )

1日目

120
テーパー型
3
-
4571130851832
498-7209
12
円錐30°鋭角
100000
3
5.6
45.5
30
10

1個

1,984( 2,182円 )

1日目

120
テーパー型
6
-
4571130851849
498-7217
12
円錐30°鋭角
67000
6
11.2
51
30
10

1個

2,971( 3,268円 )

1日目

120
テーパー型
10
-
4571130851856
498-7225
12
円錐30°鋭角
32000
10
18.7
68.5
30
10

1個

4,122( 4,534円 )

1日目

120
円錐先鈍角
3
-
4571130851863
498-7233
6
円錐45°鈍角
100000
3
4
43.5
45
10

1個

1,990( 2,189円 )

1日目

120
円錐先鈍角
6
-
4571130851870
498-7241
6
円錐45°鈍角
67000
6
7.5
47.5
45
10

1個

2,941( 3,235円 )

1日目

120
円錐先鈍角
10
-
4571130851887
498-7250
10
円錐45°鈍角
45000
10
12
62.5
45
10

1個

4,562( 5,018円 )

1日目

120
円錐先鈍角
3
-
4571130851894
498-7268
6
円錐60°鈍角
100000
3
2.5
42.5
60
10

1個

1,990( 2,189円 )

1日目

120
円錐先鈍角
6
-
4571130851900
498-7276
6
円錐60°鈍角
67000
6
5
45.5
60
10

1個

3,463( 3,809円 )

1日目

120
円錐先鈍角
10
-
4571130851917
498-7284
10
円錐60°鈍角
50000
10
9
59
60
10

1個

3,801( 4,181円 )

1日目

120
円錐先鈍角
3
-
4571130851924
498-7292
6
円錐90°鈍角
100000
3
2
41.5
90
10

1個

1,984( 2,182円 )

1日目

120
円錐先鈍角
6
-
4571130851931
498-7306
6
円錐90°鈍角
67000
6
3
43
90
10

1個

2,971( 3,268円 )

1日目

120
円錐先鈍角
10
-
4571130851948
498-7314
10
円錐90°鈍角
63000
10
5
45
90
10

1個

3,840( 4,224円 )

1日目

120
球型
2
2
4571130852013
498-7322
5
-
67000
2
2
41.5
-
10

1個

2,200( 2,420円 )

1日目

120
球型
3
3
4571130852020
498-7331
5
-
67000
3
3
42.5
-
10

1個

2,192( 2,411円 )

1日目

120
球型
4
4
4571130852037
498-7349
5
-
67000
4
4
43.5
-
10

1個

2,730( 3,003円 )

1日目

120
球型
5
5
4571130852044
498-7357
5
-
67000
5
5
44.5
-
10

1個

2,940( 3,234円 )

4日目

120
球型
6
6
4571130852051
498-7365
5
-
67000
6
6
44.5
-
10

1個

3,071( 3,378円 )

1日目

320
逆テーパー型
10
9
4571130852075
498-7373
9.000
逆三角60°
30000
10
9
44
60
10

1個

4,607( 5,068円 )

1日目

320
逆テーパー型
10
-
4571130852082
498-7381
9.000
逆三角90°
30000
10
5
45
90
10

1個

5,173( 5,690円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ニッケルメッキにより砥粒を単一層で台金に固定しています。
  • 砥粒の突き出しが大きく研削性に優れています。
  • 台金形状どおりの工具が製作出来る為、寸法精度と形状維持に優れ、複雑な形状加工も可能です。
  • 結晶変化が少なく、形状維持性能に優れ長寿命です。

選定サポート情報

特性比較

特性結合剤
電着メタルボンドハイセラミックスーパーダイヤモンドレジンボンドFRダイヤモンド
研削性523543
耐摩耗性254222
耐熱性354433
仕上がり
粗さ
112245

数値が高いほど該当する性質が優れています。

注意・禁止事項

  • 工具は、ご使用前にキズ、割れ、亀裂等がないか必ず点検を行ってください。
  • 最高使用回転数を超えて使用しないでください。
  • 芯振れがあるグラインダーの使用は、工具の破損の危険と同時に工具の耐久性が著しく低下する原因ともなりますので、使用を避けてください。
  • 軸の突き出し(オーバーハング)に注意し工具を装着してください。軸付工具の基本突き出し量は13mm以下です。
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm 注意事項関連画像
軸の突出し量(mm)使用回転数目安
20表示×0.5倍
30表示×0.3倍
40表示×0.1倍

突き出し量が大きくなる場合の目安

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電着ダイヤモンドバー 軸径3mm

電着ダイヤモンドバー 軸径3mm

    電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm

    電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm

      電着ダイヤモンドバー 軸径3MM

      電着ダイヤモンドバー 軸径3MM

        電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ5.5

        電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ5.5

          電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱

          電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱

            電着CBNバー(軸径:3mm)

            電着CBNバー(軸径:3mm)

              電着ダイヤモンドバー 軸径6mm 円柱先丸

              電着ダイヤモンドバー 軸径6mm 円柱先丸

                電着ダイヤモンドバー 軸径6mm円柱

                電着ダイヤモンドバー 軸径6mm円柱

                  電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm球

                  電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm球

                    電着CBNバー 軸径3mm

                    電着CBNバー 軸径3mm

                      ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ13

                      ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ13

                        電着ダイヤモンドバー #140 φ2.5

                        電着ダイヤモンドバー #140 φ2.5

                          メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                          通常価格 1,984円 1,980円 1,885円 2,880円 2,200円 1,890円 2,730円 2,910円 2,730円 1,890円 3,929円 3,300円
                          通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目  
                          軸径(mm) 3 2.34 3 3 3 3 6 6 2.34 3 - 2.34

                          電着ダイヤモンドバー 軸径3mmのレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          金型の仕上げや細工の際に使用
                          評価 4.0満足度:4.02020/12/03
                          今までも使用実績があり安心して使用できるので、この商品をリピート購入しました。金型の仕上げ工程、溝堀りや文字を入れる作業の際に主に焼き入れのSKD11の材質に対して使用しています。普通のヤスリと比べると電着タイプの方が持ちが悪いと感じました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました