【特長】・ダイヤモンド砥粒が成形層の全てに分布し長寿命です。・ハンドグラインダ...
Loading...
【特長】
・ダイヤモンド砥粒が成形層の全てに分布し長寿命です。
・ハンドグラインダー等での自由研削に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
この商品に近い類似品がありませんでした。
AD4101で型番確定
焼結ダイヤモンドバーの型番AD4101のページです。
型番AD4101に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
AD4102 |
AD4105 |
AD4107 |
AD4108 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 粒度 (#) | 形状 | ダイヤ部最大径 (mm) | JANコード | トラスココード | 質量(g) | 最高使用回転数(rpm) | 刃長(mm) | 全長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,037円 ( 14,341円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 90 | 円筒型 | 5 | 4571130852655 | 498-7497 | 6 | 50000 | 11 | 48 | |
13,037円 ( 14,341円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 140 | テーパー型 | 5 | 4571130852679 | 498-7501 | 6 | 50000 | 11 | 48.5 | |
13,037円 ( 14,341円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 90 | 円錐先丸型 | 5 | 4571130852693 | 498-7519 | 6 | 50000 | 13 | 49 | |
6,980円 ( 7,678円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 140 | 円錐先丸型 | 1.6 | 4571130852709 | 498-7527 | 6 | 80000 | 7 | 46.5 |