(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm

電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,980円 ~ 4,493円
税込価格
2,178円 ~ 4,942円

【特長】・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 ・仕上げ面粗...

詳細情報を確認する

型番

未確定33件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
形状
ダイヤ部最大径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最高使用回転数(rpm)
刃長(mm)
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
140
砲弾型
3.3
4571130850125
823-0693
4
70000
8
44.5
-

1個

2,860( 3,146円 )

1日目

140
砲弾型
5
4571130850149
823-0695
4
60000
8
44.5
-

1個

3,017( 3,319円 )

1日目

140
トンガリ型
1.3
4571130850262
823-0707
4
80000
10
44.5
-

1個

2,590( 2,849円 )

1日目

140
テーパー先丸型
2.5
4571130850316
823-0712
4
80000
13
49.5
-

1個

2,730( 3,003円 )

1日目

140
円錐先丸型
1
4571130850415
494-9919
4
80000
8
44.5
10

1個

2,739( 3,013円 )

1日目

140
円錐先丸型
1.2
4571130850422
494-9927
4
80000
8
44.5
10

1個

2,750( 3,025円 )

1日目

140
円錐先丸型
1.4
4571130850446
494-9943
4
80000
8
44.5
10

1個

3,017( 3,319円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

140
円錐先丸型
1.6
4571130850453
494-9951
4
80000
8
44.5
10

1個

2,860( 3,146円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

140
円錐先丸型
1.8
4571130850460
494-9960
4
80000
8
44.5
10

1個

2,870( 3,157円 )

1日目

320
球型
0.6
4571130850507
494-9994
4
80000
0.6
40.5
10

1個

2,589( 2,848円 )

1日目

320
球型
0.7
4571130850514
498-6610
4
80000
0.7
40.5
10

1個

2,563( 2,819円 )

1日目

320
球型
0.8
4571130850521
498-6628
4
80000
0.8
40.5
10

1個

2,830( 3,113円 )

2日目

140
球型
0.9
4571130850538
498-6636
4
80000
0.9
44.5
10

1個

2,080( 2,288円 )

1日目

140
球型
1
4571130850545
498-6644
4
80000
1
44.5
10

1個

2,076( 2,284円 )

1日目

140
球型
1.2
4571130850552
498-6652
4
80000
1.2
44.5
10

1個

2,080( 2,288円 )

2日目

140
球型
1.4
4571130850569
498-6661
4
80000
1.4
44.5
10

1個

1,980( 2,178円 )

1日目

140
球型
1.6
4571130850576
498-6679
4
80000
1.6
42
10

1個

2,270( 2,497円 )

1日目

140
球型
1.8
4571130850583
498-6687
4
80000
1.8
42
10

1個

2,203( 2,423円 )

1日目

140
球型
2.1
4571130850590
498-6695
4
80000
2.1
44.5
10

1個

2,200( 2,420円 )

1日目

140
球型
2.3
4571130850606
498-6709
4
80000
2.3
42
10

1個

2,203( 2,423円 )

1日目

140
球型
2.5
4571130850613
498-6717
4
80000
2.5
44.5
10

1個

2,550( 2,805円 )

1日目

140
球型
2.7
4571130850620
498-6725
4
80000
2.7
44.5
10

1個

2,790( 3,069円 )

1日目

140
球型
2.9
4571130850637
498-6733
4
80000
2.9
44.5
10

1個

2,430( 2,673円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

140
平型
1.8
4571130850705
498-6741
4
70000
0.7
45.5
10

1個

3,207( 3,528円 )

1日目

140
平型
4.2
4571130850729
498-6768
4
70000
0.5
44.5
10

1個

3,190( 3,509円 )

1日目

140
平型
5
4571130850743
498-6784
4
60000
1
44
10

1個

3,040( 3,344円 )

4日目

140
平型
6
4571130850750
498-6792
4
60000
2.5
42.5
10

1個

3,310( 3,641円 )

1日目

120
平型
8.5
-
852-7595
-
30000
0.5
44.5
-

1個

3,739( 4,113円 )

1日目

120
ソロバン型
5
4571130850873
498-6806
5
30000
1.5
42
10

1個

2,730( 3,003円 )

1日目

120
ソロバン型
6.5
4571130850880
498-6814
5
30000
2.4
42
10

1個

2,730( 3,003円 )

1日目

120
ソロバン型
9.7
4571130850897
498-6822
7
30000
1.5
44.5
10

1個

4,493( 4,942円 )

1日目

120
ソロバン型
4.7
4571130850903
498-6831
4
30000
2.8
44.5
10

1個

2,730( 3,003円 )

1日目

120
ソロバン型
6
4571130850910
498-6849
5
30000
3
44.5
10

1個

3,597( 3,957円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ニッケルメッキにより砥粒を単一層で台金に固定しています。
  • 砥粒の突き出しが大きく研削性に優れています。
  • 台金形状どおりの工具が製作出来る為、寸法精度と形状維持に優れ、複雑な形状加工も可能です。
  • 結晶変化が少なく、形状維持性能に優れ長寿命です。

選定サポート情報

特性比較

特性結合剤
電着メタルボンドハイセラミックスーパーダイヤモンドレジンボンドFRダイヤモンド
研削性523543
耐摩耗性254222
耐熱性354433
仕上がり
粗さ
112245

数値が高いほど該当する性質が優れています。

注意・禁止事項

  • 工具は、ご使用前にキズ、割れ、亀裂等がないか必ず点検を行ってください。
  • 最高使用回転数を超えて使用しないでください。
  • 芯振れがあるグラインダーの使用は、工具の破損の危険と同時に工具の耐久性が著しく低下する原因ともなりますので、使用を避けてください。
  • 軸の突き出し(オーバーハング)に注意し工具を装着してください。軸付工具の基本突き出し量は13mm以下です。
電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm 注意事項関連画像
軸の突出し量(mm)使用回転数目安
20表示×0.5倍
30表示×0.3倍
40表示×0.1倍

突き出し量が大きくなる場合の目安

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm

電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm

    電着ダイヤモンドバー 軸径3MM

    電着ダイヤモンドバー 軸径3MM

      電着ダイヤモンドバー 軸径3mm

      電着ダイヤモンドバー 軸径3mm

        電着CBNバー(軸径:3mm)

        電着CBNバー(軸径:3mm)

          電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ5.5

          電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ5.5

            電着ダイヤモンドバー 軸径6mm 円柱先丸

            電着ダイヤモンドバー 軸径6mm 円柱先丸

              電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱

              電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱

                電着ダイヤモンドバー 軸径6mm円柱

                電着ダイヤモンドバー 軸径6mm円柱

                  電着ダイヤモンドバー #140 φ2.5

                  電着ダイヤモンドバー #140 φ2.5

                    電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm球

                    電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm球

                      電着ダイヤモンドバー #140 φ5

                      電着ダイヤモンドバー #140 φ5

                        電着CBNバー 軸径3mm

                        電着CBNバー 軸径3mm

                          ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ4

                          ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ4

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 1,980円 1,885円 1,984円 1,890円 2,880円 2,730円 2,200円 2,910円 3,300円 2,730円 3,196円 1,890円 3,400円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   4日目  
                            軸径(mm) 2.34 3 3 3 3 6 3 6 2.34 2.34 2.34 3 3

                            電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mmのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金型の面取り加工に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/09
                            製作している金型の部品の面取り加工用に使用しています。部品の面取り部分にあった形状のものがなく、新しく購入しました。材質はSKD材NAK材ですが、問題なく使用できています。いつも使っているミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました