(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
54,146円 ~ 59,905円
税込価格
59,561円 ~ 65,896円

【特長】・指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • 装着コレット(チャック)(mm):
    2.34
  • 外径(mm):
    29
  • 詳細タイプ:
    軽量・スリムタイプ
  • 出力電圧(V):
    DC3~30
  • 入力電圧(V):
    DC3~30
  • 付属品詳細:
    3mmコレット
  • コード長(m):
    1.5

(i)ご注意

  • 商品画像は「M112HS」の代表画像となります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 手元スイッチはハンドピースの中ほどにあり、片手でのON・OFF操作が可能です。
  • ハンドグラインダーとしては世界屈指の高精度を実現、精密加工に最適です。特に小径工具の使用時には振れが少ないことで精密研削作業がスムーズに行えます。
  • センタンツールワンタッチ着脱機構:センタンツールの交換がスパナなどの専用工具を必要とせずワンタッチでスピーディーに行えます。

注意・禁止事項

Ver.2ハンドピース(5PINプラグ)は、従来のパワーパックではご使用になれません。ご使用にはVer.2パワーパックが必要となります。

マイクログラインダー“スレンダーロータリー” 注意
商品情報を表示

型番リスト

型番
無負荷回転数(min-1)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大トルク(cN・m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000~35000
158
4560128901123
491-7162
214.000
3.4
-

1個

59,032( 64,935円 )

1日目

1000~20000
158
4560128901130
491-7171
215
4.5
6

1個

54,146( 59,561円 )

1日目

2000~50000
145
4560128901109
491-7278
187.000
2.3
10

1個

59,905( 65,896円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。

(i)ご注意

  • 商品画像は「M112HS」の代表画像となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

    ミニモ エアーヘッド

    ミニモ エアーヘッド

      マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

      マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

        ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

        ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

          ミニモ ヘビーデューティアングロンヘッ

          ミニモ ヘビーデューティアングロンヘッ

            ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド

            ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド

              6mm アタッチメント

              6mm アタッチメント

                “ロータリーハンドピース”

                “ロータリーハンドピース”

                  プレモ ハンドピース

                  プレモ ハンドピース

                    ハンドグラインダ GP4SA

                    ハンドグラインダ GP4SA

                      電動グラインダー用メンテナンス用パーツ

                      電動グラインダー用メンテナンス用パーツ

                        スイングラスター アタッチメント

                        スイングラスター アタッチメント

                          軸付砥石 軸径φ2.34・φ3.0

                          軸付砥石 軸径φ2.34・φ3.0

                            メーカー ミニター ミニター ナカニシ ナカニシ ミニター ミニター ナカニシ 浦和工業 ミニター HiKOKI(旧日立工機) 浦和工業 ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 54,146円 43,729円 5,336円 46,420円 51,955円 52,357円 27,771円 43,766円 19,910円 28,089円 2,666円 56,054円 2,624円
                            通常出荷日 1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 関連品 - 本体 関連品 関連品 本体 - 本体 本体 関連品 本体 本体
                            種類 回転式 - - 前後運動式 - - 回転式 - 回転式 回転式 - 左右運動式 回転式
                            装着コレット(チャック)(mm) 2.34 - - - - - - - 3 - - - -
                            外径(mm) 29 - - 15 - - 25 27.5 27 35 - 17.5 -
                            詳細タイプ 軽量・スリムタイプ エアーヘッド - - ヘビーデューティアングロンヘッド ヘビーデューティクランプヘッド - - - - - - -

                            マイクログラインダー“スレンダーロータリー”のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            研削
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/04
                            アンプに繋いですぐに使用できました。剛性よく長持ちしそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました