(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートグラインダー(2段変速)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストレートグラインダー(2段変速)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,686円
税込単価
46,955円

【特長】・電気用品安全法新基準対応です。・握り径61mm、質量2.0kgで使い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 変速機能:
    2段変速
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    高速9000/低速7000
  • 消費電力(W):
    高速380/低速335
  • コード長さ(m):
    2.7
  • 電源(V):
    AC100V
  • 二重絶縁:
  • 定格電流(A):
    高速4.0A/低速3.5A
  • シャフト寸法:
    M10×P1.5×38
  • 最大使用砥石径(mm):
    38
  • JANコード:
    4930342122473
  • トラスココード:
    762-6312
  • 質量(g):
    2000
  • 全長(mm):
    430
  • 砥石径(mm):
    48
  • 付属品:
    コレットアダプタ、φ6コレット、カーボンブラシ(スペア)、ディスク受け・止め、片口スパナ17mm、両口スパナ10×12mm

型番

MSS38SXA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSS38SXA

1個

42,686( 46,955円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気用品安全法新基準対応です。
・握り径61mm、質量2.0kgで使いやすさ抜群です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートグラインダー(2段変速)の型番MSS38SXAのページです。
型番MSS38SXAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートグラインダー(2段変速)

ストレートグラインダー(2段変速)

    LEスタンダード HP71

    LEスタンダード HP71

      LEスインク゛HP HW75

      LEスインク゛HP HW75

        リューター ハンドグラインダー L-JK

        リューター ハンドグラインダー L-JK

          ファイルハント゛ヒ゜ース HY87

          ファイルハント゛ヒ゜ース HY87

            LEアンク゛ルHP HG12L

            LEアンク゛ルHP HG12L

              電子ハンドグラインダ

              電子ハンドグラインダ

                LEヘヒ゛-HP HH72

                LEヘヒ゛-HP HH72

                  リューター フラップホイル用グラインダー L-8

                  リューター フラップホイル用グラインダー L-8

                    充電式ハンドグラインダ

                    充電式ハンドグラインダ

                      高速 高周波ストレートグラインダ HIC-802

                      高速 高周波ストレートグラインダ HIC-802

                        LEアンク゛ルHP HG9S

                        LEアンク゛ルHP HG9S

                          LEロンク゛HP HL73

                          LEロンク゛HP HL73

                            メーカー サンコーミタチ 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 マキタ 日本精密機械工作 日本精密機械工作 マキタ 富士製砥 日本精密機械工作 日本精密機械工作
                            通常価格 42,686円 31,515円 58,825円 39,287円 94,121円 68,522円 31,665円 48,722円 49,974円 15,150円 96,906円 49,353円 37,331円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目   7日目   9日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 関連部品・商品 関連部品・商品 本体 関連部品・商品 関連部品・商品 本体 関連部品・商品 本体 本体 - 関連部品・商品 関連部品・商品
                            変速機能 2段変速 - - - - 無段変速 - - - -
                            最大無負荷回転数(min-1) 高速9000/低速7000 - - 22000 - - 28000 - 8.500 - - - -
                            消費電力(W) 高速380/低速335 - - 68 - - 750 - 650 - - - -
                            コード長さ(m) 2.7 - - - - - 2.5 - - - - - -

                            ストレートグラインダー(2段変速)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました