(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴーゼログラインダー木材・プラスチック加工セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴーゼログラインダー木材・プラスチック加工セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,086円
税込単価
33,095円

【特長】・先細(50ミリ)の高速カッターで、危険なほど、快切削・研削・切断・研...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    50
  • 無負荷回転数(min-1):
    15000
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    AC100(120用機種別途用意あり)
  • 定格電流(A):
    6.7
  • 消費電力(W):
    670
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 定格時間(分):
    30
  • 三軸合成値(m/S2):
    <3.5
  • 寸法(ハンドル除く)(mm):
    幅約80×全長約350×高さ約100
  • JANコード:
    4518484888220
  • トラスココード:
    758-3605
  • 質量(g):
    1800
  • 材質1:
    ポリカーボネート
  • 摘要:
    定格時間:30分・二重絶縁構造(アース不要)
  • 付属品:
    ウッド(木)カッター「W50」2枚、渦サンダー「S50」1枚、ディスク布サンダー「DN50」1枚、ハンドル 1個、13×17mmスパナ 1本、3mm六角レンチ 1本、カギスパナ 1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G50W

10

1個

30,086( 33,095円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先細(50ミリ)の高速カッターで、危険なほど、快切削・研削・切断・研磨をします。
・先端加工部を良く見ながら「ザクッ」と重切削できます。
・狭い箇所にも突っ込みやすい先細3角フレームです。
・細かい曲面削り・磨き・切断の高能率加工ができます。
【用途】
・木彫、木工品等の荒彫りやサンディング
・木材、各種ボード類の溝削り、精密切断等
・木材、ガラス繊維、各種プラスチックの切削加工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴーゼログラインダー木材・プラスチック加工セットの型番G50Wのページです。
型番G50Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴーゼログラインダー木材・プラスチック加工セット

ゴーゼログラインダー木材・プラスチック加工セット

    ゴーゼログラインダー木材・プラスチック加工セット 替先端工具

    ゴーゼログラインダー木材・プラスチック加工セット 替先端工具

      ゴーゼログラインダー コンクリート・金属加工セット 替先端工具

      ゴーゼログラインダー コンクリート・金属加工セット 替先端工具

        ゴーゼログラインダー コンクリート・金属加工セット

        ゴーゼログラインダー コンクリート・金属加工セット

          ディスクグラインダー用 フランジ

          ディスクグラインダー用 フランジ

            インサイドカッター用オプション部品

            インサイドカッター用オプション部品

              ポリジスク 6681971

              ポリジスク 6681971

                ディスクグラインダー用 保護カバー(125mmΦ用)

                ディスクグラインダー用 保護カバー(125mmΦ用)

                  TOPディスク用パット

                  TOPディスク用パット

                    ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー(100mmΦ用)

                    ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー(100mmΦ用)

                      超高速ターボグラインダ

                      超高速ターボグラインダ

                        切断トイシ・スーパークロスネット(ディスクグラインダ別売部品)

                        切断トイシ・スーパークロスネット(ディスクグラインダ別売部品)

                          ブッシュ各種

                          ブッシュ各種

                            メーカー 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック ボッシュ ハウスビーエム リョービ ボッシュ 柳瀬 ボッシュ 不二空機 HiKOKI(旧日立工機) 柳瀬
                            通常価格 30,086円 5,200円 738円 33,880円 1,400円 6,444円 3,548円 2,200円 150円 2,200円 60,518円 2,845円 68円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   5日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ディスクグラインダー パーツ・付属品 パーツ・付属品 ディスクグラインダー パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 ディスクグラインダー パーツ・付属品 パーツ・付属品
                            砥石径(mmφ) 50 - 50 50 - - - 125 - 100 - - -
                            無負荷回転数(min-1) 15000 - - 15000 - - - - - - 80000~100000 - -
                            2重絶縁機能有無 - - - - - - - - - - -
                            電源(V) AC100(120用機種別途用意あり) - - AC100(120用機種別途用意あり) - - - - - - - - -

                            ゴーゼログラインダー木材・プラスチック加工セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました