(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴーゼログラインダー木材・プラスチック加工セット 替先端工具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴーゼログラインダー木材・プラスチック加工セット 替先端工具

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,200円 ~ 8,647円
税込価格
5,720円 ~ 9,512円

【特長】・G50W用ウッドカッターです。直径(mm):50材質:超硬、ハイス鋼

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
厚さ(mm)
内容
品名
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4518484888558
758-3621
30.000
刃部:超硬合金
本体部:金属
2(刃部3.5)
重量:30g
超硬製カッター 50mm
10

1個

8,647( 9,512円 )

1日目

4518484888336
758-3656
14.000
ハイス鋼
-
-
重量:14g
ウッド(木)カッター 50mm
10

1個

5,200( 5,720円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・G50W用ウッドカッターです。
直径(mm):50
材質:超硬、ハイス鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴーゼログラインダー木材・プラスチック加工セット 替先端工具

ゴーゼログラインダー木材・プラスチック加工セット 替先端工具

    ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー Φ125(直径125mm)用

    ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー Φ125(直径125mm)用

      ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー(100mmΦ用)

      ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー(100mmΦ用)

        雷神用 58mm用 切断用保護カバー

        雷神用 58mm用 切断用保護カバー

          ディスクグラインダー用 保護カバー(125mmΦ用)

          ディスクグラインダー用 保護カバー(125mmΦ用)

            ホイルガード DIY電気ディスクグラインダ用

            ホイルガード DIY電気ディスクグラインダ用

              吸塵カバー

              吸塵カバー

                ディスクグラインダー用押えナットテーパー

                ディスクグラインダー用押えナットテーパー

                  インサイドカッター用オプション部品

                  インサイドカッター用オプション部品

                    充電ディスクグラインダー100(18V 5.0Ah)

                    充電ディスクグラインダー100(18V 5.0Ah)

                      ラバーパット75mm(兼用型) DP-RP75

                      ラバーパット75mm(兼用型) DP-RP75

                        メーカー 東京オートマック ボッシュ ボッシュ ニューレジストン ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ 柳瀬 ハウスビーエム Panasonic トラスコ中山
                        通常価格 5,200円 2,200円 2,200円 5,113円 2,200円 670円 10,964円 660円 6,444円 22,736円 1,421円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目   1日目  
                        商品タイプ パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 充電式ディスクグラインダー パーツ・付属品
                        直径(mm) 50 - - - - - - - - - -
                        外径(mm) 50 - - - - - - - - - -
                        適合機種 G50C、G50W - - - - - - - - - -

                        ゴーゼログラインダー木材・プラスチック加工セット 替先端工具のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました