(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動油圧式パンチャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手動油圧式パンチャー

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
83,296円 ~ 87,636円
税込価格
91,626円 ~ 96,400円

【特長】・仕上がりがきれいです。・切り粉飛散がありません。・ヘッド分離型です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動油圧式パンチャー
  • 穴あけ最大能力(ステンレス)(mm):
    t1.6×Ф115
  • 穴あけ最大能力(軟鋼)(mm):
    t3.2×Ф115
  • 出力荷重(kN(t)):
    81
  • 質量(g):
    4800.0
  • セット内容・付属品:
    ●セットボルト(SH10SB3/8、SH10SB3/4)●スチールケース●カラー3点
  • 特長:
    ●仕上がりがきれいです。●切り粉飛散がありません。●ヘッド分離型です。
  • 用途:
    ●配線、配管の穴加工。
  • 入数:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
仕様
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4906274801229
158-3484
薄鋼用・替刃:A19、A25、A31、A39、A51
1台

1個

83,296( 91,626円 )

1日目

4906274801236
158-3492
厚鋼用・替刃:B16、B22、B28、B36、B42、B54
1台

1個

87,636( 96,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕上がりがきれいです。
・切り粉飛散がありません。
・ヘッド分離型です。
【用途】
・配線、配管の穴加工。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動油圧式パンチャー

手動油圧式パンチャー

    小軸用アダプタセット

    小軸用アダプタセット

      小軸と小軸用アダプタセット

      小軸と小軸用アダプタセット

        西田 電線管用チャッカー 厚鋼電線管刃物用セット

        西田 電線管用チャッカー 厚鋼電線管刃物用セット

          手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト

          手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト

            オグラ バッテリー 6.0Ah

            オグラ バッテリー 6.0Ah

              油圧式ポンプ R14E-A

              油圧式ポンプ R14E-A

                丸パンチ 薄鋼電線管用

                丸パンチ 薄鋼電線管用

                  丸パンチ 厚鋼電線管用

                  丸パンチ 厚鋼電線管用

                    メーカー 泉精器製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 亀倉精機 オグラ 泉精器製作所 泉精器製作所 泉精器製作所
                    通常価格 83,296円 3,990円 5,090円 68,250円 1,900円 19,965円 510,318円 3,939円 4,140円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   18日目   1日目   1日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ 手動油圧式パンチャー 関連品 関連品 - - - - 関連品 関連品
                    穴あけ最大能力(ステンレス)(mm) t1.6×Ф115 - - - - - - - 1.6
                    穴あけ最大能力(軟鋼)(mm) t3.2×Ф115 - - - - - - - -
                    出力荷重(kN(t)) 81 - - - - - - - -
                    質量(g) 4800.0 - - - - - - - -

                    手動油圧式パンチャーのレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    制御盤穴あけ
                    評価 4.0満足度:4.02017/12/27
                    ホルソーであけるより綺麗に仕上がります。
                    価格も他のネットより安価でした。
                    メーカー品なので精度等は問題ありませんでした。
                    あとは油圧の配管なので取り回しが少し硬いのでやわらかい配管でできてればと思います。
                    配管無いタイプもありますが、そうすると重いので使い勝手が悪い。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました