(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルパンチャー SH-70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アングルパンチャー SH-70

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
190,928円
税込単価
210,021円

【特長】・ヘッド分離式アングルパンチャーです・パンチセンター部から奥行70mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動油圧式パンチャー
  • 穴あけ最大能力(SS400)(mm):
    10
  • フトコロ寸法(mm):
    70
  • 出力荷重(kN(t)):
    304(31)
  • 全長(mm):
    344
  • JANコード:
    4906274801267
  • トラスココード:
    474-1315
  • 質量(g):
    14000
  • 仕様:
    適合ポンプ(R14E-F、HP700A)
  • セット内容・付属品:
    ●替刃:φ10.5、φ13.5、φ17.5、φ20.5
  • 特長:
    ●ヘッド分離式アングルパンチャーです。
  • 用途:
    ●アングル穴あけ
  • 入数:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-70

1台

1個

190,928( 210,021円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド分離式アングルパンチャーです
・パンチセンター部から奥行70mm
【用途】
・アングル穴あけ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルパンチャー SH-70の型番SH-70のページです。
型番SH-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルパンチャー SH-70

アングルパンチャー SH-70

    電動油圧式ミニパンチャー ミニパンチャー

    電動油圧式ミニパンチャー ミニパンチャー

      油圧式ポンプ R14E-A

      油圧式ポンプ R14E-A

        MCP SUSB パンチセット替刃

        MCP SUSB パンチセット替刃

          手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃

          手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃

            Dサブコネクター パンチセット

            Dサブコネクター パンチセット

              手動油圧式パンチャー SH-5PDG

              手動油圧式パンチャー SH-5PDG

                手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト

                手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト

                  油圧パンチ用標準刃物 角

                  油圧パンチ用標準刃物 角

                    メーカー 泉精器製作所 育良精機製作所 泉精器製作所 マーベル 亀倉精機 亀倉精機 泉精器製作所 亀倉精機 西田製作所
                    通常価格 190,928円 140,125円 510,318円 7,277円 3,580円 41,442円 107,605円 1,900円 30,560円
                    通常出荷日 1日目   1日目   5日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 25日目   1日目   1日目   1日目~  
                    商品タイプ 手動油圧式パンチャー 電動油圧式パンチャー - 関連品 関連品 - 手動油圧式パンチャー - 関連品
                    穴あけ最大能力(SS400)(mm) 10 - - - - - - - -
                    フトコロ寸法(mm) 70 - - - - - - - -
                    出力荷重(kN(t)) 304(31) - - - - - 50 - -
                    全長(mm) 344 - - - - - - - -

                    アングルパンチャー SH-70のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました