(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルパンチャー 替刃 関連品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アングルパンチャー 替刃 関連品

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,882円
税込単価
8,670円

【特長】・SH70用17.5穴開け替刃【用途】・厚み10MM(SS400相当)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 適合機種:
    SH70
  • JANコード:
    4906274804718
  • トラスココード:
    474-1340
  • 質量(g):
    250
  • 仕様:
    オス刃、メス刃のセット
  • 特長:
    ●SH70用17.5穴開け替刃
  • 用途:
    ●厚み10MM(SS400相当)のアングル穴開け
  • 入数:
    1組(1個)

型番

SH70P17.5 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH70P17.5

1組(1個)

1個

7,882( 8,670円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SH70用17.5穴開け替刃
【用途】
・厚み10MM(SS400相当)のアングル穴開け

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルパンチャー 替刃 関連品の型番SH70P17.5のページです。
型番SH70P17.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルパンチャー 替刃 関連品

アングルパンチャー 替刃 関連品

    アングルパンチャー 替刃(SH70用 13.5穴開け替刃)

    アングルパンチャー 替刃(SH70用 13.5穴開け替刃)

      アングルパンチャー 替刃(厚み10MM(SS400相当))

      アングルパンチャー 替刃(厚み10MM(SS400相当))

        メーカー 泉精器製作所 泉精器製作所 泉精器製作所
        通常価格 7,882円 7,882円 7,882円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        商品タイプ 関連品 関連品 関連品
        適合機種 SH70 SH70 SH70
        JANコード 4906274804718 4906274804701 4906274804695
        トラスココード 474-1340 474-1331 474-1323
        質量(g) 250 250 250

        アングルパンチャー 替刃 関連品のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました