(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニパンチャー替刃 長穴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MP920F-10X15F
ミニパンチャー替刃 長穴 デンドウユアツシキパンチャー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,563円
税込単価
20,419円

【特長】・ISK-MP920F用長穴ポンチ・ダイスセットです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 質量(g):
    180.000
  • タイプ:
    長穴
  • 適合機種:
    ISK-MP920F、ISK-MP20F/LF、ISK-MP2050F/LF、ISK-BP20F/LF
  • 入数:
    1S

型番

MP920F-10X15F 解除

Loading...

 
カタログを表示

MP920F-10X15F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
穴サイズ(mm)
板厚(mm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP920F-10X15F

4992873303608
494-2329
長穴10×15
4.0~8.0
1S

1個

18,563( 20,419円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISK-MP920F用長穴ポンチ・ダイスセットです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニパンチャー替刃 長穴の型番MP920F-10X15Fのページです。
型番MP920F-10X15Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニパンチャー替刃 長穴

ミニパンチャー替刃 長穴

    ミニパンチャー替刃 丸穴

    ミニパンチャー替刃 丸穴

      ミニパンチャー替刃 丸穴溝形鋼用

      ミニパンチャー替刃 丸穴溝形鋼用

        ミニパンチャー替刃 長穴薄板用

        ミニパンチャー替刃 長穴薄板用

          ミニパンチャー替刃 丸穴薄板用

          ミニパンチャー替刃 丸穴薄板用

            育良 溝形鋼用替刃セット(IS-MP15LX用)(51729)

            育良 溝形鋼用替刃セット(IS-MP15LX用)(51729)

              溝形鋼用替刃セット(14MP-L10M/L11M/L12M)

              溝形鋼用替刃セット(14MP-L10M/L11M/L12M)

                溝形鋼用替刃セット(14MP-L1015M/L1115M/L8513M)

                溝形鋼用替刃セット(14MP-L1015M/L1115M/L8513M)

                  育良 溝形鋼用替刃セット(IS-MP15LX用)(51730)

                  育良 溝形鋼用替刃セット(IS-MP15LX用)(51730)

                    育良 溝形鋼用替刃セット(IS-BP18S・IS-MP18LE用)(51658)

                    育良 溝形鋼用替刃セット(IS-BP18S・IS-MP18LE用)(51658)

                      育良 溝形鋼用替刃セット(IS-106MPS用)(51435)

                      育良 溝形鋼用替刃セット(IS-106MPS用)(51435)

                        育良 溝形鋼用替刃セット(IS-20MPS用)(51378)

                        育良 溝形鋼用替刃セット(IS-20MPS用)(51378)

                          育良 溝形鋼用替刃セット(IS-20MPS用)(51375)

                          育良 溝形鋼用替刃セット(IS-20MPS用)(51375)

                            メーカー 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所
                            通常価格 18,563円 11,313円 21,353円 16,281円 13,188円 16,504円 19,766円 26,524円 16,504円 21,142円 21,140円 26,524円 19,766円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 - 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                            質量(g) 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 100.000 130 130 100.000 160.000 220.000 220.000 220.000
                            タイプ 長穴 丸穴 - - - - - - - - - - -
                            適合機種 ISK-MP920F、ISK-MP20F/LF、ISK-MP2050F/LF、ISK-BP20F/LF ISK-MP920F、ISK-MP20F/LF、ISK-MP2050F/LF、ISK-BP20F/LF - - - - - - - - - - -
                            入数 1S 1S - - - - - - - - - - -

                            ミニパンチャー替刃 長穴のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MP920F-11X15F
                            MP920F-12X18F
                            MP920F-13X19.5F
                            MP920F-14X21F
                            MP920F-6.5X10F
                            MP920F-8.5X13F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 穴サイズ(mm) 板厚(mm) 入数

                            18,563円

                            ( 20,419円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4992873303707494-2345長穴11×154.0~9.0-

                            18,563円

                            ( 20,419円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4992873303806494-2361長穴12×184.0~9.0-

                            19,118円

                            ( 21,030円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4992873303905494-2388長穴13×19.54.0~9.0-

                            18,563円

                            ( 20,419円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4992873304001494-2400長穴14×214.0~9.0-

                            18,563円

                            ( 20,419円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4992873303400494-2477長穴6.5×104.0~6.0-

                            19,118円

                            ( 21,030円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4992873303509494-2493長穴8.5×134.0~6.0-

                            パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました