(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンクリートハンマー用オプション ブルポイント 関連部品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンクリートハンマー用オプション ブルポイント 関連部品

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円

【特長】・焼き入れ不要、先端から100mmまで再研磨可能・六角軸はつりハンマー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • JANコード:
    3165140575904
  • トラスココード:
    497-6436
  • 質量(g):
    453
  • 適用機種:
    六角軸17Hのハンマードリル、はつりハンマー
  • 発注単位:
    1本

型番

HEXBP-280-N 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
発注単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HEXBP-280-N

1本
10

1個

1,400( 1,540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼き入れ不要、先端から100mmまで再研磨可能
・六角軸はつりハンマー17H用に適合します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリートハンマー用オプション ブルポイント 関連部品の型番HEXBP-280-Nのページです。
型番HEXBP-280-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンクリートハンマー用オプション ブルポイント 関連部品

コンクリートハンマー用オプション ブルポイント 関連部品

    コンクリートハンマー用オプション コールドチゼル

    コンクリートハンマー用オプション コールドチゼル

      max ランマーシャンク

      max ランマーシャンク

        max ゴーギングチゼル(レンガ・ブロック溝掘り用)

        max ゴーギングチゼル(レンガ・ブロック溝掘り用)

          センターピン

          センターピン

            maxジョイントチップ付280

            maxジョイントチップ付280

              ドリルビット(SDSmax シャンク) シャンクタイプハンマドリル・ハンマ別売部品

              ドリルビット(SDSmax シャンク) シャンクタイプハンマドリル・ハンマ別売部品

                ブルポイント SDS-max

                ブルポイント SDS-max

                  maxアース打ち込み棒16.5mm

                  maxアース打ち込み棒16.5mm

                    メーカー ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ マキタ ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ ボッシュ
                    通常価格 1,400円 1,400円 5,300円 8,402円 3,000円 34,059円 16,675円 3,900円 7,943円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   9日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 電気コンクリートハンマーオプション 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                    JANコード 3165140575904 3165140575911 - - - - - - -
                    トラスココード 497-6436 497-6444 733-0391 733-0367 - 733-0375 - 733-0294 733-0341
                    質量(g) 453 449 - 946 - 437 - - -
                    適用機種 六角軸17Hのハンマードリル、はつりハンマー 六角軸17Hのハンマードリル、はつりハンマー - - - - - - -

                    コンクリートハンマー用オプション ブルポイント 関連部品のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました