(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SDS-maxシャンクハンマードリルオプション SDSブルポイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SDS-maxシャンクハンマードリルオプション SDSブルポイント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,130円
税込単価
2,343円

回転+打撃用のブルポイントです。商品タイプ:関連部品全長(mm):250(詳細...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 全長(mm):
    250
  • JANコード:
    3165140006347
  • トラスココード:
    497-4603
  • 発注単位:
    1本

型番

1618600005 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
発注単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1618600005

1本
10

1個

2,130( 2,343円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

回転+打撃用のブルポイントです。
商品タイプ:関連部品
全長(mm):250
(詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDS-maxシャンクハンマードリルオプション SDSブルポイントの型番1618600005のページです。
型番1618600005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SDS-maxシャンクハンマードリルオプション SDSブルポイント

SDS-maxシャンクハンマードリルオプション SDSブルポイント

    ブルポイント

    ブルポイント

      ブルポイントSDS-プラス

      ブルポイントSDS-プラス

        十字ブルポイント17-280

        十字ブルポイント17-280

          SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート) ショットタイプ・ロングタイプ

          SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート) ショットタイプ・ロングタイプ

            超硬ドリル 六角シャンク

            超硬ドリル 六角シャンク

              max ゴーギングチゼル(コンクリート溝掘り用)

              max ゴーギングチゼル(コンクリート溝掘り用)

                SDS‐max回転チャックアダプター

                SDS‐max回転チャックアダプター

                  max ランマーシャンク

                  max ランマーシャンク

                    26mm ハンマドリル(SDSマックスシャンク)

                    26mm ハンマドリル(SDSマックスシャンク)

                      52ミリハンマドリル HR5212C

                      52ミリハンマドリル HR5212C

                        ブルポイント SDS-max

                        ブルポイント SDS-max

                          アース棒アダプタ

                          アース棒アダプタ

                            メーカー ボッシュ マキタ ミヤナガ マキタ ボッシュ マキタ ボッシュ ボッシュ ボッシュ マキタ マキタ ボッシュ マキタ
                            通常価格 2,130円 1,900円 3,037円 2,000円 1,500円 3,500円 8,623円 4,620円 5,300円 29,623円 122,225円 3,900円 2,667円
                            通常出荷日 1日目   3日目   2日目   3日目   5日目   3日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 関連部品 電気コンクリートハンマーオプション 関連部品 電気コンクリートハンマーオプション 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 関連部品 関連部品
                            全長(mm) 250 - - - - - 320 - 220 - - 600 -
                            JANコード 3165140006347 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 497-4603 - - - - - 733-0359 - 733-0391 - - 733-0294 -
                            発注単位 1本 - - - - - - - - - - - -

                            SDS-maxシャンクハンマードリルオプション SDSブルポイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました