(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドライバー用スーパースリムアダプター(L型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドライバー用スーパースリムアダプター(L型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,682円
税込単価
6,250円

【特長】・ヘッド幅60mm((+)No.2×35専用超短ビット装着時)です・角...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 全長(mm):
    134
  • 差込角(mm):
    6.35
  • 高さ(mm):
    60
  • JANコード:
    4989999389791
  • トラスココード:
    764-7638
  • 付属品:
    ●固定ハンドル(ビット収納可能)●[[(+)]]2×35(専用超短ビット)
  • 質量(g):
    282
  • 発注単位:
    1個

型番

TDA-570 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
発注単位
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDA-570

1個

1個

5,682( 6,250円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド幅60mm((+)No.2×35専用超短ビット装着時)です
・角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。しっかり握れて滑らないグリップです
・ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました
・インパクトドライバーにも対応可能です
【用途】
・電動ドライバー・インパクトドライバー用アダプターとして取り付けに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドライバー用スーパースリムアダプター(L型)の型番TDA-570のページです。
型番TDA-570に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドライバー用スーパースリムアダプター(L型)

電動ドライバー用スーパースリムアダプター(L型)

    電動ドライバー用アングルヘッド

    電動ドライバー用アングルヘッド

      電動ドライバー用 L型アダプター

      電動ドライバー用 L型アダプター

        サクションアタッチメント

        サクションアタッチメント

          インパクトドライバーTID-92N用カーボンブラシ

          インパクトドライバーTID-92N用カーボンブラシ

            オートパックスクリュードライバ 6841R

            オートパックスクリュードライバ 6841R

              電動ドライバーアクセサリー ドライバーアーム

              電動ドライバーアクセサリー ドライバーアーム

                トルクアダプター

                トルクアダプター

                  アングルアダプター

                  アングルアダプター

                    AC100Vミニドライバー CC-20A WB

                    AC100Vミニドライバー CC-20A WB

                      カノン 電動ドライバー KDシリーズ

                      カノン 電動ドライバー KDシリーズ

                        AC100Vミニドライバー CC-10A WB

                        AC100Vミニドライバー CC-10A WB

                          AC100Vミニドライバー CC-10A WP

                          AC100Vミニドライバー CC-10A WP

                            メーカー トラスコ中山 エスコ ANEX ハイオス TRAD マキタ キリウス ボッシュ ボッシュ EARTH MAN 中村製作所 EARTH MAN EARTH MAN
                            通常価格 5,682円 4,850円 3,845円 6,240円 1,137円 36,635円 79,538円 1,400円 1,400円 7,654円 43,930円 3,208円 3,614円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 - - - 関連部品 関連部品 関連部品 - 本体 本体 本体
                            全長(mm) 134 145 - - - 333 - - - - - - -
                            差込角(mm) 6.35 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 60 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999389791 - - - - - - - - - - - -

                            電動ドライバー用スーパースリムアダプター(L型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました