(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用 ドリルチャック EDC-2-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドリル用 ドリルチャック EDC-2-13

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,102円
税込単価
7,812円

ストレートビットや木工ドリル、ショートビットなど取り付け使用が可能なドリルチャ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • チャック能力(mm):
    2.0~13.0
  • 全長(mm):
    118
  • JANコード:
    4975180897039
  • トラスココード:
    493-1785
  • 質量(g):
    445
  • 発注単位:
    1個

型番

EDC-2-13 解除

Loading...

ドリルチャックの詳細

ドリルチャック:関連画像

ドリルチャック 商品イメージ

交換方法

ドリルチャック:関連画像

ドリルチャック 交換方法 手順1

爪部を全開にしビスをプラスドライバーで抜きます。
ベンチバイスに固定すると作業しやすいです。
固定の際は、シャンクの根元のへこみを固定してください。

  • ※ ビスは逆ネジのため、右に回すと緩みます。
ドリルチャック:関連画像

ドリルチャック 交換方法 手順2

六角棒レンチなどをドリルチャックにかませベンチバイスに固定します。

ドリルチャック:関連画像

ドリルチャック 交換方法 手順3

モンキレンチなどでシャンク根元のへこみを固定しシャンクを取り外します。

  • ※ ビスは正ネジのため、左に回すと緩みます。
ドリルチャック:関連画像

ドリルチャック 交換方法 手順4

シャンクネジ部に市販の金属用接着剤を付けます。

  • ※ ネジ山の1/4程度にしてください。付け過ぎると、溢れてしまいます。
ドリルチャック:関連画像

ドリルチャック 交換方法 手順5

ドリルチャックにシャンクを取り付け、
モンキレンチなどでしっかり締めてください。

  • ※ 右に回すと締まります。
ドリルチャック:関連画像

ドリルチャック 交換方法 手順6

ビスのネジ部に市販の金属用接着剤を付けます(1/4程度)。
(1)同様シャンク部を固定し、プラスドライバーでしっかり締めます。

  • ※ 左に回すと締まります。

製品仕様

ドリルチャック:関連画像

ドリルチャック 寸法図

製品番号 使用範囲(ドリル把握径)(mm) 全長L(mm) 重量(g) 本体外径D(mm) 本体長さl(mm) 台紙寸法(mm)
高さ×幅
材質 保証トルク(N・m)
EDC-2-13 2.0~13 99.5 445 42.8 63.5 175×75 合金鋼 47

使用上の注意

  • ※ 木工ギムネやホルソーなどの高トルクが掛かる作業には使用しないでください。
  • ※ インパクトドライバーでの使用の場合、過大な荷重を掛けますと六角シャンクやドリルが破損する恐れがあります。
  • ※ インパクトドライバーでの使用の場合、逆回転への打撃が加えられますと六角シャンクが緩み、逆ネジが破損する恐れがあります。
  • ※ ドリル把握径の範囲内で、ハンドルを用いて締付を行ってください。
  • ※ 工具の使用目的以外には使用しないでください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
発注単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EDC-2-13

1個
10

1個

7,102( 7,812円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ストレートビットや木工ドリル、ショートビットなど取り付け使用が可能なドリルチャック。
【特長】
・芯ブレが少なく、六角シャンク部は耐久性が優秀
・付属ハンドルの締め付けにより、抜群の把握力を発揮
・六角シャンク部は6.35mm
・軸折れに強いシャンク圧入式です
【用途】
・インパクトドライバー等に装着して、丸軸のドリル等を使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用 ドリルチャック EDC-2-13の型番EDC-2-13のページです。
型番EDC-2-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドリル用 ドリルチャック EDC-2-13

電動ドリル用 ドリルチャック EDC-2-13

    充電器 C5-S1230

    充電器 C5-S1230

      面ファスナーパット

      面ファスナーパット

        電動工具用カーボンブラシ(1組2個)

        電動工具用カーボンブラシ(1組2個)

          メーカー トップ工業 パオック HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ
          通常価格 7,102円 5,147円 4,600円 730円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
          種類 電動アクセサリ - - -
          チャック能力(mm) 2.0~13.0 - - -
          全長(mm) 118 - - -
          JANコード 4975180897039 - - -
          トラスココード 493-1785 - - -

          電動ドリル用 ドリルチャック EDC-2-13のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました