(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チゼルアダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チゼルアダプター

通常単価(税別)
12,141円
税込単価
13,355円

【特長】・軽度のはつり、角出し、タイル・モルタルはがし、コンクリートの溝堀り・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ハンマードリル
  • シャンク形状:
    SDSプラスシャンク
  • 全長(mm):
    138
  • JANコード:
    3165140081276
  • トラスココード:
    378-5530
  • 質量(g):
    312
  • 適用機種:
    GBH2-18E、GBH2-18RE、GBH2-22E、GBH2-22RE、GBH2-23E、GBH2-23RE、GBH2-23REA
  • 発注単位:
    1個

型番

MV200-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
発注単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MV200-1

1個
10

1個

12,141( 13,355円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽度のはつり、角出し、タイル・モルタルはがし、コンクリートの溝堀り・面荒らし作業が可能になります。
【用途】
・本体に回転停止機構がついていないボッシュSDSハンマードリルの回転運動の伝達を停止し打撃のみにすることが可能になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チゼルアダプターの型番MV200-1のページです。
型番MV200-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チゼルアダプター

チゼルアダプター

    ハンマー用コアビット

    ハンマー用コアビット

      電動ハンマ(六角シャンク)HM0810

      電動ハンマ(六角シャンク)HM0810

        40ミリハンマドリル

        40ミリハンマドリル

          電動ケレン HK0500

          電動ケレン HK0500

            電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C

            電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C

              デルタゴンビットSDSプラス ロングサイズ

              デルタゴンビットSDSプラス ロングサイズ

                アンカー打込棒 SDSプラス

                アンカー打込棒 SDSプラス

                  アングルヘッド

                  アングルヘッド

                    ハンマー用コアビット600W

                    ハンマー用コアビット600W

                      ドリルビット(SDSmax シャンク) シャンクタイプハンマドリル・ハンマ別売部品

                      ドリルビット(SDSmax シャンク) シャンクタイプハンマドリル・ハンマ別売部品

                        デルタゴンビットSDSプラス

                        デルタゴンビットSDSプラス

                          充電マルチドリルビット(ショートタイプ)

                          充電マルチドリルビット(ショートタイプ)

                            メーカー ボッシュ ミヤナガ マキタ マキタ マキタ マキタ ミヤナガ ボッシュ ボッシュ ミヤナガ HiKOKI(旧日立工機) ミヤナガ ボッシュ
                            通常価格 12,141円 4,324円 41,220円 61,008円 53,040円 97,903円 2,300円 2,200円 38,905円 2,454円 16,675円 1,080円 1,050円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   9日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電気ハンマードリル 関連部品 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 電気コンクリートハンマー 関連部品 関連部品 電気ハンマードリル 関連部品 関連部品 関連部品 -
                            シャンク形状 SDSプラスシャンク - 六角軸シャンク SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク 六角軸シャンク SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク - - - SDSプラスシャンク -
                            全長(mm) 138 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 3165140081276 - - - - - - - 3165140015790 - - - -
                            トラスココード 378-5530 - - - - - - - 378-6439 - - - -

                            チゼルアダプターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました