(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アングルヘッド

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
38,905円 33,586円
税込単価
42,796円 36,945円

【特長】・ドリルが入らない狭い場所の穴あけが可能になります。【用途】・ドリルが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ハンマードリル
  • JANコード:
    3165140015790
  • トラスココード:
    378-6439
  • 質量(g):
    921
  • 適用機種:
    GBH2-18E、GBH2-18RE、GBH2-22E、GBH2-22RE、GBH2-23E、GBH2-23RE、GBH2-23REA
  • 発注単位:
    1個

型番

SDS-AH-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
発注単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDS-AH-1

1個
10

1個

38,905円

33,586

( 36,945円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリルが入らない狭い場所の穴あけが可能になります。
【用途】
・ドリルが入らない狭い場所の穴あけに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルヘッドの型番SDS-AH-1のページです。
型番SDS-AH-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルヘッド

アングルヘッド

    SDS プラス アングルヘッド

    SDS プラス アングルヘッド

      超硬ドリル

      超硬ドリル

        木工ドリル(SDSプラスシャンク)

        木工ドリル(SDSプラスシャンク)

          電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

          電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

            ハンマー用コアビット

            ハンマー用コアビット

              電動ケレン HK0500

              電動ケレン HK0500

                アンカー打込棒

                アンカー打込棒

                  キー付ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)

                  キー付ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)

                    コールドチゼル(電動ハンマー用)

                    コールドチゼル(電動ハンマー用)

                      SDS プラスビット スーパーロング

                      SDS プラスビット スーパーロング

                        コンクリートハンマー用オプション コールドチゼル

                        コンクリートハンマー用オプション コールドチゼル

                          ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

                          ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

                            メーカー ボッシュ ボッシュ マキタ マキタ マキタ ミヤナガ マキタ ミヤナガ トラスコ中山 ハウスビーエム ボッシュ ボッシュ マキタ
                            通常価格 38,905円 39,603円 2,700円 2,500円 67,388円 4,324円 53,040円 2,333円 6,555円 759円 6,433円 1,400円 55,719円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 関連部品 関連部品 電気コンクリートハンマー 関連部品 電気コンクリートハンマー 関連部品 ドリルチャック(電動工具用) 関連部品 関連部品 関連部品 電気ハンマードリル
                            JANコード 3165140015790 - - - - - - - - - - 3165140575911 -
                            トラスココード 378-6439 - - - - - - - - - 378-5912 497-6444 -
                            質量(g) 921 - - - - - - - - - - 449 -
                            適用機種 GBH2-18E、GBH2-18RE、GBH2-22E、GBH2-22RE、GBH2-23E、GBH2-23RE、GBH2-23REA - - - - - - - - - - 六角軸17Hのハンマードリル、はつりハンマー -

                            アングルヘッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました