(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電ハンマードリル(36V) 電池パック・充電器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電ハンマードリル(36V) 電池パック・充電器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,426円
税込単価
47,769円

【仕様】・充電ハンマードリルの電池パックです。・電圧(V):36

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 電圧(V):
    36
  • JANコード:
    3165140801324
  • トラスココード:
    493-1815
  • 質量(g):
    700
  • 仕様:
    電池パック
  • 発注単位:
    1個

型番

A3640LIB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
発注単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A3640LIB

1個
10

1個

43,426( 47,769円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・充電ハンマードリルの電池パックです。
・電圧(V):36

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ハンマードリル(36V) 電池パック・充電器の型番A3640LIBのページです。
型番A3640LIBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電ハンマードリル(36V) 電池パック・充電器

充電ハンマードリル(36V) 電池パック・充電器

    充電振動ドライバードリル(36V) 電池パック

    充電振動ドライバードリル(36V) 電池パック

      充電用超硬ドリル3本セット

      充電用超硬ドリル3本セット

        充電マルチハンマードリル 18V 5.0Ah

        充電マルチハンマードリル 18V 5.0Ah

          26mm ハンマドリル(SDSマックスシャンク)

          26mm ハンマドリル(SDSマックスシャンク)

            クイックリリースキーレスチャック

            クイックリリースキーレスチャック

              DC14.4V ロータリーハンマードリル(充電式) EA810CF-1B

              DC14.4V ロータリーハンマードリル(充電式) EA810CF-1B

                ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

                ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

                  SDS‐max回転チャックアダプター

                  SDS‐max回転チャックアダプター

                    SDS プラスシャンクハンマードリル用アンカー打ち込み棒

                    SDS プラスシャンクハンマードリル用アンカー打ち込み棒

                      メーカー ボッシュ ボッシュ マキタ Panasonic マキタ ボッシュ エスコ マキタ ボッシュ ボッシュ
                      通常価格 43,426円 25,947円 4,341円 53,678円 29,623円 12,321円 73,090円 55,719円 4,620円 2,600円
                      通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   3日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 充電ハンマードリル 電気ハンマードリル - - 電気ハンマードリル 関連部品 関連部品
                      電圧(V) 36 36 - - 単相100 - - 単相100/単相200 - -
                      JANコード 3165140801324 3165140801317 - - - - - - - -
                      トラスココード 493-1815 485-8565 - - - - - - - -
                      質量(g) 700 700 - - - 418 - - - -

                      充電ハンマードリル(36V) 電池パック・充電器のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました