(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V スマートドリルドライバー(キーレスチャックタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V スマートドリルドライバー(キーレスチャックタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,569円 7,279円
税込単価
8,326円 8,007円

【ブランド】BLACK AND DECKER【特長】・狭い場所の作業でも便利な...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4536178011600
  • トラスココード:
    751-6541
  • 品名:
    B/D スマートドリルドライバー

型番

KR112-JP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KR112-JP

10

1個

7,569円

7,279

( 8,007円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】BLACK AND DECKER
【特長】
・狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計です
・無段変速スイッチで簡単にスピードコントロールが可能です
・24段の細かいクラッチ設定が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V スマートドリルドライバー(キーレスチャックタイプ)の型番KR112-JPのページです。
型番KR112-JPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V スマートドリルドライバー(キーレスチャックタイプ)

AC100V スマートドリルドライバー(キーレスチャックタイプ)

    充電インパクトドライバー(7.2V)

    充電インパクトドライバー(7.2V)

      充電式アングルインパクトドライバTL061D

      充電式アングルインパクトドライバTL061D

        充電式 1/4”コードレスインパクトドライバー(14.4V )

        充電式 1/4”コードレスインパクトドライバー(14.4V )

          充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)

          充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)

            充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器

            充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器

              充電スティックインパクトドライバー 7.2V

              充電スティックインパクトドライバー 7.2V

                充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)

                充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)

                  充電インパクトドライバー(10.8V) EZ7207X 本体のみ

                  充電インパクトドライバー(10.8V) EZ7207X 本体のみ

                    バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-EC

                    バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-EC

                      メーカー BLACK AND DECKER BLACK AND DECKER マキタ KTC(京都機械工具) ボッシュ BLACK AND DECKER Panasonic マキタ Panasonic ボッシュ
                      通常価格 7,569円 8,968円 26,046円 31,982円 22,471円 24,590円 15,073円 68,405円 24,503円 34,965円
                      通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目   1日目  
                      JANコード 4536178011600 4536178037105 - - - 4536178001199 - - - -
                      トラスココード 751-6541 474-3105 - - - 440-4602 - - - -
                      品名 B/D スマートドリルドライバー B/D 7.2Vインテリアソフトインパクト - - - B/D 18Vリチウム インパクトドライバー - - - -

                      AC100V スマートドリルドライバー(キーレスチャックタイプ)のレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      穴あけ
                      評価 4.0満足度:4.02019/03/01
                      通常バッテリー式ドライバーを使用していますが
                      コンセント使える場所ではコード式でよいので。

                      この価格帯だと速度固定された製品が多い中
                      スイッチで無段変速できて使いやすいです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました