(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電マルチツールマルチエボ(18V) ヘッドアタッチメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電マルチツールマルチエボ(18V) ヘッドアタッチメント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,673円
税込単価
7,340円

【ブランド】BLACK AND DECKER【特長】・切断・はく離・研削作業を...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4536178862219
  • トラスココード:
    751-6479
  • 品名:
    B/D マルチツール用オシュレーティングマルチツール

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EOH183

10

1個

6,673( 7,340円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】BLACK AND DECKER
【特長】
・切断・はく離・研削作業を1台でこなします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電マルチツールマルチエボ(18V) ヘッドアタッチメントの型番EOH183のページです。
型番EOH183に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電マルチツールマルチエボ(18V) ヘッドアタッチメント

充電マルチツールマルチエボ(18V) ヘッドアタッチメント

    充電マルチツールマルチエボ(18V) ガーデンヘッド

    充電マルチツールマルチエボ(18V) ガーデンヘッド

      充電式 10.8V コードレスインパクトドライバ WH10DCL

      充電式 10.8V コードレスインパクトドライバ WH10DCL

        DC7.2V インパクトドライバー(充電式・ホルスター付)

        DC7.2V インパクトドライバー(充電式・ホルスター付)

          充電式 7.2V コードレスインパクトドライバ WH7DL

          充電式 7.2V コードレスインパクトドライバ WH7DL

            充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器 BL1518N-JP/90603580

            充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器 BL1518N-JP/90603580

              充電式アングルインパクトドライバTL061D

              充電式アングルインパクトドライバTL061D

                DC7.2V インパクトドライバー(充電式)

                DC7.2V インパクトドライバー(充電式)

                  7.2V充電インパクトドライバー WH7DL

                  7.2V充電インパクトドライバー WH7DL

                    メーカー BLACK AND DECKER BLACK AND DECKER HiKOKI(旧日立工機) エスコ HiKOKI(旧日立工機) BLACK AND DECKER マキタ エスコ HiKOKI(旧日立工機)
                    通常価格 6,673円 9,153円 29,817円 26,290円 10,252円 7,465円 26,046円 24,060円 22,341円
                    通常出荷日 2日目   2日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    JANコード 4536178862219 4536178618540 - - - - - - -
                    トラスココード 751-6479 770-4534 - - - - - - -
                    品名 B/D マルチツール用オシュレーティングマルチツール B/D 2in1ガーデンヘッド - - - - - - -

                    充電マルチツールマルチエボ(18V) ヘッドアタッチメントのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました