(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7.2V充電インパクトドライバー WH7DL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

7.2V充電インパクトドライバー WH7DL

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
22,341円
税込単価
24,575円

【ブランド】HiKOKI(旧日立工機)パワフルで頼れるコンパクトなインパクトド...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    580
  • JANコード:
    4966376230570
  • トラスココード:
    759-9919
  • 品名:
    日立 7.2V コードレスインパクトドライバ 1.5Ah 緑
  • 充電時間:
    約30分

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番

WH7DL(2LCSK) 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

7.2V充電インパクトドライバー WH7DL 特長1

握りやすいグリップ形状

7.2V充電インパクトドライバー WH7DL 特長2

狭い場所の作業でも速度微調整が簡単

7.2V充電インパクトドライバー WH7DL 特長3

上向きでもしっかり握れて安心作業

7.2V充電インパクトドライバー WH7DL 特長4

手締めドライバ感覚で

クラス最大の作業量
作業内容(mm)WP7DL
1.5Ah(BSL715)
ナゲシビス締付φ3.8(直径3.8mm)×45(ラワン材)約150本
小ねじ締付M6×12約4,200本

作業量は、材料、周囲温度、蓄電池の特性などにより多少異なる。

仕様表
締付能力小ねじ※mm3~8
普通ボルトM3~M8
高力ボルトM3~M6
最大締付トルクN・m(kgf・cm)25(255)
無負荷回転数min-1(回/分)0~2,400
打撃数min-1(打撃/分)0~3,000
質量kg0.58(BCL715装着時)
蓄電池1.5Ah形名BCL715
電圧7.2V
充電時間約30分(UC7SL使用時)
充電器形名UC7SL
標準付属品急速充電器・No2プラスドライバビット・ケース・予備電池・電池カバー
  • ※ タッピンねじ、木ねじの場合は、最小3mmまで可能。

使用方法・使用事例

使用方法

用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締め付け、取り外し

使用事例

電設工事

電設工事

上向きの電設工事

上向きの電設工事

設備工事

設備工事

木ねじ締め

木ねじ締め

7.2V充電インパクトドライバー WH7DL 使用例

ラックの組み立て

注意・禁止事項

  • 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
  • 製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WH7DL(2LCSK)

1個

22,341( 24,575円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】HiKOKI(旧日立工機)
パワフルで頼れるコンパクトなインパクトドライバー(電動)。
【特長】
・速度を微調整しやすいトリガ式無段変速スイッチ採用
・手回しドライバーとして使える手締め機構付
・新開発高容量1.5Ah(7.2V)リチウムイオン電池を採用
・小ねじの締付けに最適
・安心の電池多重保護回路を内蔵(過負荷防止回路、過放電防止回路、セル毎の電圧監視回路)

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7.2V充電インパクトドライバー WH7DLの型番WH7DL(2LCSK)のページです。
型番WH7DL(2LCSK)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7.2V充電インパクトドライバー WH7DL

7.2V充電インパクトドライバー WH7DL

    充電式 7.2V コードレスインパクトドライバ WH7DL

    充電式 7.2V コードレスインパクトドライバ WH7DL

      充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

      充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

        充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2

        充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2

          DC7.2V インパクトドライバー(充電式・ホルスター付)

          DC7.2V インパクトドライバー(充電式・ホルスター付)

            充電式4モードインパクトドライバTP141D

            充電式4モードインパクトドライバTP141D

              充電式 10.8V コードレスインパクトドライバ WH10DCL

              充電式 10.8V コードレスインパクトドライバ WH10DCL

                充電式4モードインパクトドライバTP131D

                充電式4モードインパクトドライバTP131D

                  充電式アングルインパクトドライバTL061D

                  充電式アングルインパクトドライバTL061D

                    DC7.2V インパクトドライバー(充電式)

                    DC7.2V インパクトドライバー(充電式)

                      メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) エスコ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ エスコ
                      通常価格 22,341円 10,252円 24,133円 62,643円 26,290円 26,589円 29,817円 26,914円 26,046円 24,060円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能
                      質量(g) 580 580 - 1.4 - 1700(バッテリ含む) - 1600(バッテリ含む) 1700(バッテリ含む) 580(充電池込み)
                      JANコード 4966376230570 - - - - - - - - -
                      トラスココード 759-9919 - - - - - - - - -
                      品名 日立 7.2V コードレスインパクトドライバ 1.5Ah 緑 - - - - - - - - -
                      充電時間 約30分 - 約30分 - - - - - - -

                      7.2V充電インパクトドライバー WH7DLのレビュー

                      評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                      家具の作成など
                      評価 4.0満足度:4.02023/04/23
                      トリガー式なので、普通のインパクトドライバーの感覚。微調整はこれが一番し易い。3社いろいろ特徴あるけど、一長一短かな。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      各種ビス等の脱着
                      評価 5.0満足度:5.02022/06/21
                      このペン型の充電式インパクトドライバーは、
                      折れば普通のインパクトドライバーと同じ使い方ができ、
                      まっすぐにすればネジのかけ始めの慎重に回したいときに
                      普通のドライバーの様に使えて便利です。
                      パワーは確かに14.4Vや18,36Vより小さいですが、
                      いつもそこまでパワーを要さない方であれば軽量コンパクトで
                      安価なので是非お勧めです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました