(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電インパクトドライバー(7.2V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電インパクトドライバー(7.2V)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,968円
税込単価
9,865円

【ブランド】BLACK AND DECKER【特長】・家具の組み立てに最適です...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    640.0
  • JANコード:
    4536178037105
  • トラスココード:
    474-3105
  • 最大締付トルク(N・m):
    12
  • 打撃数(min[[の-1乗]]):
    0~2500
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    0~2200
  • 品名:
    B/D 7.2Vインテリアソフトインパクト
  • 補足:
    充電時間:4時間

型番

ISD72-JP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ISD72-JP

10

1個

8,968( 9,865円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】BLACK AND DECKER
【特長】
・家具の組み立てに最適です
・LEDライト搭載で見えにくい場所でも使用しやすいです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電インパクトドライバー(7.2V)の型番ISD72-JPのページです。
型番ISD72-JPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電インパクトドライバー(7.2V)

充電インパクトドライバー(7.2V)

    AC100V スマートドリルドライバー(キーレスチャックタイプ)

    AC100V スマートドリルドライバー(キーレスチャックタイプ)

      充電インパクトドライバー 18V・14.4V 本体のみ

      充電インパクトドライバー 18V・14.4V 本体のみ

        充電マルチインパクトドライバー (7.2V 黒)

        充電マルチインパクトドライバー (7.2V 黒)

          充電インパクトドライバー(10.8V) EZ7207X 本体のみ

          充電インパクトドライバー(10.8V) EZ7207X 本体のみ

            充電式インパクトドライバ TD149D

            充電式インパクトドライバ TD149D

              充電式インパクトドライバ TD111D

              充電式インパクトドライバ TD111D

                充電式4モードインパクトドライバTP131D

                充電式4モードインパクトドライバTP131D

                  充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)

                  充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)

                    バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-EC

                    バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-EC

                      インパクトドライバ(単相100V)

                      インパクトドライバ(単相100V)

                        充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器

                        充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器

                          メーカー BLACK AND DECKER BLACK AND DECKER Panasonic Panasonic Panasonic マキタ マキタ マキタ ボッシュ ボッシュ マキタ BLACK AND DECKER
                          通常価格 8,968円 7,569円 23,687円 34,112円 24,503円 14,954円 14,583円 26,914円 22,471円 34,965円 30,186円 24,590円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   1日目  
                          質量(g) 640.0 - - 800 1000 1500(バッテリ含む) - 1600(バッテリ含む) 900(バッテリー含) 900(バッテリー含) 1200 1500
                          JANコード 4536178037105 4536178011600 - - - - - - - - - 4536178001199
                          トラスココード 474-3105 751-6541 - - - - - - - - - 440-4602
                          最大締付トルク(N・m) 12 - - - - - - - - - - 170
                          打撃数(min[[の-1乗]]) 0~2500 - - - - - - - - - - 0~2600

                          充電インパクトドライバー(7.2V)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました