(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18V・高力ボルト用ハイパワータイプ 電池パック

18V・高力ボルト用ハイパワータイプ 電池パック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,959円
税込単価
10,955円

【特長】・長寿命リチウムイオン電池搭載です・信頼のECP回路が電池を守ります【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 電圧(V):
    18
  • JANコード:
    3165140750486
  • トラスココード:
    493-4792
  • 質量(g):
    300
  • 特長:
    ボッシュ独自の「CoolPack」デザインで、電池の長寿命化を実現
  • 種類:
    電池パック
  • バッテリー容量(Ah):
    2

型番

A1820LIB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A1820LIB

10

1個

9,959( 10,955円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長寿命リチウムイオン電池搭載です
・信頼のECP回路が電池を守ります
【用途】
・バッテリー残量計付で、充電状態の確認も簡単

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • スライド式18Vリチウムイオン2.0Ah

カタログ

 

A1820LIBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V・高力ボルト用ハイパワータイプ 電池パックの型番A1820LIBのページです。
型番A1820LIBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18V・高力ボルト用ハイパワータイプ 電池パック

18V・高力ボルト用ハイパワータイプ 電池パック

    バッテリーインパクトレンチ GDS10.8V-EC

    バッテリーインパクトレンチ GDS10.8V-EC

      充電式インパクトレンチ(18V) 電池パック

      充電式インパクトレンチ(18V) 電池パック

        EZ7552 インパクトレンチ 18V

        EZ7552 インパクトレンチ 18V

          スライド式 18V 電池パック

          スライド式 18V 電池パック

            SI 電池パック

            SI 電池パック

              充電式シャーレンチ WT310DPG2・WT310DZK

              充電式シャーレンチ WT310DPG2・WT310DZK

                バッテリーインパクトレンチ GDS 18 V-LIHT

                バッテリーインパクトレンチ GDS 18 V-LIHT

                  メーカー ボッシュ ボッシュ 空研 Panasonic ボッシュ 信濃機販 マキタ ボッシュ
                  通常価格 9,959円 35,642円 21,786円 24,870円 18,159円 18,661円 267,233円 104,896円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   3日目   1日目  
                  商品タイプ 関連部品 充電インパクトレンチ 関連部品 - 関連部品 - 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ
                  電圧(V) 18 DC10.8 18 - 18 - 36 18
                  JANコード 3165140750486 - - - 3165140776769 - - -
                  トラスココード 493-4792 - - - 494-3104 - - 447-1521
                  質量(g) 300 900(バッテリー含) - - 600 - - 3000(バッテリー含)

                  18V・高力ボルト用ハイパワータイプ 電池パックのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました