(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライド式 18V 電池パック

スライド式 18V 電池パック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,159円 17,939円
税込単価
19,975円 19,733円

【特長】コードレスドリルのスライド式18Vリチウムイオン5.0Ahバッテリーで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 電圧(V):
    18
  • JANコード:
    3165140776769
  • トラスココード:
    494-3104
  • 質量(g):
    600
  • 種類:
    電池パック
  • バッテリー容量(Ah):
    5

型番

A1850LIB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A1850LIB

10

1個

18,159円

17,939

( 19,733円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
コードレスドリルのスライド式18Vリチウムイオン5.0Ahバッテリーです。
【電圧(V)】18

カタログ

 

Loading...

A1850LIBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライド式 18V 電池パックの型番A1850LIBのページです。
型番A1850LIBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライド式 18V 電池パック

スライド式 18V 電池パック

    18V・高力ボルト用ハイパワータイプ 電池パック

    18V・高力ボルト用ハイパワータイプ 電池パック

      充電式インパクトレンチ(18V) 電池パック

      充電式インパクトレンチ(18V) 電池パック

        SI 電池パック

        SI 電池パック

          シヤーレンチ(単相100V)

          シヤーレンチ(単相100V)

            コードレスシンプルトルコン

            コードレスシンプルトルコン

              充電式シャーレンチ WT310DPG2・WT310DZK

              充電式シャーレンチ WT310DPG2・WT310DZK

                シヤーレンチ(単相200V)

                シヤーレンチ(単相200V)

                  バッテリーインパクトレンチ GDS10.8V-EC

                  バッテリーインパクトレンチ GDS10.8V-EC

                    バッテリーインパクトレンチ GDS 18 V-LIHT

                    バッテリーインパクトレンチ GDS 18 V-LIHT

                      メーカー ボッシュ ボッシュ 空研 信濃機販 TONE TONE マキタ TONE ボッシュ ボッシュ
                      通常価格 18,159円 9,959円 21,786円 18,661円 212,861円 269,763円 267,233円 212,839円 35,642円 104,896円
                      通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   5日目   3日目   5日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 - インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ
                      電圧(V) 18 18 18 - 単相100 18 36 単相200 DC10.8 18
                      JANコード 3165140776769 3165140750486 - - - - - - - -
                      トラスココード 494-3104 493-4792 - - - - - - - 447-1521
                      質量(g) 600 300 - - - - - - 900(バッテリー含) 3000(バッテリー含)

                      スライド式 18V 電池パックのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました