(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水道凍結防止ヒーター

水道凍結防止ヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
3,794円 ~ 18,674円
税込価格
4,173円 ~ 20,541円

【特長】・取付が簡単で、十分な凍結防止効果が得られます・耐熱105℃の為、給湯...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 金属配管専用です

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(KW)
発熱部寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
電源コード長さ
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.015
1000
4582126860073
758-6353
240
1.8m
保温テープ:2m×1本

1個

3,794( 4,173円 )

1日目

0.03
2000
4582126860080
758-6370
290
1.8m
保温テープ:4m×1本

1個

4,587( 5,046円 )

1日目

0.045
3000
4582126860097
758-6396
360
1.8m
保温テープ:2m×1本+4m×1本

1個

4,786( 5,265円 )

1日目

0.06
4000
4582126860103
758-6400
410
1.8m
保温テープ:4m×2本

1個

5,606( 6,167円 )

1日目

0.09
6000
4582126860110
758-6418
530
1.8m
保温テープ:4m×3本

1個

7,079( 7,787円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.15
10000
4582126860127
758-6361
840
ヒーター:0.2m、サーモ:1m
保温テープ:4m×5本

1個

10,202( 11,222円 )

1日目

0.3
20000
4582126860134
758-6388
1530
ヒーター:0.2m、サーモ:1m
保温テープ:4m×10本

1個

18,674( 20,541円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付が簡単で、十分な凍結防止効果が得られます
・耐熱105℃の為、給湯・給水配管の両方に使用できます
・信頼性の高いサーモスタットが組み込まれています
【用途】
・給湯・給水配管の凍結防止に
・ソーラーシステム配管の凍結防止に
・一般水道配管の凍結防止に
・工場の給排水管・ポンプ配管などの凍結防止に

(i)ご注意

  • 金属配管専用です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水道凍結防止ヒーター

水道凍結防止ヒーター

    熱風機“ホットドライヤー”

    熱風機“ホットドライヤー”

      プラジェット用アタッチメント

      プラジェット用アタッチメント

        “プラジェット”(差込式ヒータータイプ)

        “プラジェット”(差込式ヒータータイプ)

          熱風機用耐熱ダクト DUCTシリーズ

          熱風機用耐熱ダクト DUCTシリーズ

            AC100V/1.0KW 投込パイプヒーター(コントローラー付)

            AC100V/1.0KW 投込パイプヒーター(コントローラー付)

              熱風機用耐熱ダクト

              熱風機用耐熱ダクト

                ホットエア-ビ-ムコントロ-ラ

                ホットエア-ビ-ムコントロ-ラ

                  耐熱ダクト

                  耐熱ダクト

                    ホットジェット(塩化ビニール類溶接機)

                    ホットジェット(塩化ビニール類溶接機)

                      スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF10m

                      スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF10m

                        “プラジェット”(温度可変タイプ)

                        “プラジェット”(温度可変タイプ)

                          据付型熱風ヒーター

                          据付型熱風ヒーター

                            メーカー 八光電機 スイデン アズワン 石崎電機製作所 スイデン エスコ スイデン 八光電機 スイデン マツデン スイデン 石崎電機製作所 パークヒート
                            通常価格 3,794円 1,969,173円 3,400円 36,320円 20,764円 21,400円 22,870円 175,316円 22,500円 116,288円 8,700円 70,318円 53,291円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   10日目   1日目   5日目~   1日目   当日出荷可能 7日目~   4日目   25日目   1日目   7日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ テープヒーター - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) 100 - - - - - - - - - - - -
                            シース材質 PVC - - - - - - - - - - - -

                            水道凍結防止ヒーターのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            タンクの保温に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02024/04/16
                            冬場に工場内の液体タンクの夜間温度を保つためにこの商品を初めて購入、使いました。取り付けも簡単でしたし、想定通り保温しています。ただヒーターの長さは良かったですが、付属品の保護テープの長さが短かったので買い足しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タンクの保温に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02024/04/16
                            冬場に工場内の液体タンクの夜間温度を保つためにこの商品を初めて購入、使いました。取り付けも簡単でしたし、想定通り保温しています。ただヒーターの長さは良かったですが、付属品の保護テープの長さが短かったので買い足しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工機のオイル保温
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/02
                            加工機にまわるオイルが冷えて硬くなると機械が作動しないので、オイル部分にヒーターを巻いてオイルが硬くなるのを予防するために使用しています。
                            朝、スイッチを入れてから作動するまでの時間が短くなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            巻き付け型ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました