(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラグ型ヒーター 水用 異電圧

プラグ型ヒーター 水用 異電圧

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
50,055円 ~ 101,741円  特別価格 
税込価格
55,061円 ~ 111,915円  特別価格 

【特長】・タンク内およびパイプライン内の液体を直接加熱ができるため、熱効率に優...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    プラグ型ヒーター
  • 電力密度(W/cm2):
    10
  • ねじ径:
    G2
  • ねじ長さ(mm):
    25
  • サーモスタット:
    なし
  • 温度調節範囲(℃):
    なし
  • ヒーターパイプ材質:
  • プラグ材質:
    鉄鋳物

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
容量(KW)
発熱部寸法(mm)
JANコード
トラスココード
電源仕様
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
270
4560123711215
758-6426
三相400V
2300

1個

52,706円

50,840

( 55,924円 )

2日目

5
270
4560123711222
758-6434
三相440V
2300

1個

50,055円

36,700

( 40,370円 )

2日目

10
470
4560123711239
758-6442
三相400V
3000

1個

91,420円

66,361

( 72,997円 )

2日目

10
470
4560123711246
758-6451
三相440V
3000

1個

91,279円

66,250

( 72,875円 )

2日目

15
700
4560123711260
758-6477
三相440V
3700

1個

101,741円

73,528

( 80,881円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンク内およびパイプライン内の液体を直接加熱ができるため、熱効率に優れています。
【用途】
・水加熱

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラグ型ヒーター 水用 異電圧

プラグ型ヒーター 水用 異電圧

    プラグ型ヒーター

    プラグ型ヒーター

      自己制御型トレースヒーター

      自己制御型トレースヒーター

        保温ジャケット

        保温ジャケット

          テープ状電気ヒーター

          テープ状電気ヒーター

            リボンヒーター(バンドヒーター)

            リボンヒーター(バンドヒーター)

              デジタル温度調節器

              デジタル温度調節器

                ステンレススモール潜水ヒーター

                ステンレススモール潜水ヒーター

                  温度検出器 PT100 φ4×2000(L)

                  温度検出器 PT100 φ4×2000(L)

                    温度コントローラー“ローバートショウ サーモスタット”(ダイヤル式)

                    温度コントローラー“ローバートショウ サーモスタット”(ダイヤル式)

                      シリコンラバーヒーター SBH

                      シリコンラバーヒーター SBH

                        温度センサー K熱電対 保護管型Φ4×50

                        温度センサー K熱電対 保護管型Φ4×50

                          汎用熱電対(Kタイプ)

                          汎用熱電対(Kタイプ)

                            メーカー 八光電機 八光電機 ヤガミ 八光電機 ヤガミ ヤガミ ヤガミ 日本ヒーター ヤガミ 八光電機(ロバートショウ) 八光電機 ヤガミ 八光電機
                            通常価格 50,055円 21,350円 11,154円 42,065円 4,319円 12,424円 44,720円 78,417円 11,115円 9,332円 7,646円 3,699円 5,279円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ プラグ型ヒーター プラグ型ヒーター テープヒーター バンドヒーター テープヒーター バンドヒーター 温度調節器 投込型ヒーター 熱電対 温度コントローラー バンドヒーター 熱電対 プラグ型ヒーター
                            電力密度(W/cm2) 10 - - - - - - - - - 0.6 - -
                            ねじ径 G2 - - - - - - - - - - - -
                            ねじ長さ(mm) 25 - - - - - - - - - - - -
                            サーモスタット なし なし - - - - - - - - なし - -

                            プラグ型ヒーター 水用 異電圧のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            巻き付け型ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました