(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドミキサー TL-13

ハンドミキサー TL-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
40,620円 34,409円
税込単価
44,682円 37,850円

【特長】・無段変速で作業効率アップです・高粘度材料のかくはんに最適です・2速・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    かくはん機(ハンディタイプ)
  • 電源コード長さ(m):
    2.8
  • 羽根外径(mm):
    240
  • 出力(W):
    1300
  • 電源(V):
    100
  • 定格電流(A):
    13
  • 無負荷回転速度:
    150~400、250~700rpm
  • JANコード:
    4997581228359
  • トラスココード:
    471-8933
  • 質量(g):
    4100.0
  • 付属品:
    羽根(径240mm)
  • 仕様:
    1300W2段切り替え無段変速(150~700回転)TY-240羽根付
  • 内容量:
    1台

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL-13

1台

1個

40,620円

34,409

( 37,850円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無段変速で作業効率アップです
・高粘度材料のかくはんに最適です
・2速・無段変速 150~400回/分・250~700回/分
・1300Wの高出力、無段変速で作業効率アップです
【用途】
・各種壁材・吹付材などの練り合わせに
・モルタル用

カタログ

 

TL-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドミキサー TL-13の型番TL-13のページです。
型番TL-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドミキサー TL-13

ハンドミキサー TL-13

    ハンドミキサー TL-11

    ハンドミキサー TL-11

      カクハン機 UT2204

      カクハン機 UT2204

        かくはん機 UM15V

        かくはん機 UM15V

          カクハン機 UT1305

          カクハン機 UT1305

            カクハン機 UT2400

            カクハン機 UT2400

              メーカー トモサダ トモサダ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ
              通常価格 40,620円 37,783円 23,879円 25,030円 22,304円 33,314円
              通常出荷日 1日目   2日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
              商品タイプ かくはん機(ハンディタイプ) かくはん機(ハンディタイプ) かくはん機(ハンディタイプ) かくはん機(ハンディタイプ) かくはん機(ハンディタイプ) かくはん機(ハンディタイプ)
              電源コード長さ(m) 2.8 2.8 2.5 2.5 2.5 2.5
              羽根外径(mm) 240 200 220 150 165 240
              出力(W) 1300 1100 - 740 - -
              電源(V) 100 100 単相100 100 単相100 単相100

              ハンドミキサー TL-13のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました