(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドリル研磨機 ドリ研 X26

ドリル研磨機 ドリ研 X26

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
242,870円 228,637円
税込単価
267,157円 251,501円

【特長】・刃先設定器にチャックを差し込み設定する・刃先研磨口に差し込み研磨する...

詳細情報を確認する

  • モーター定格消費電力:
    750W
  • 無負荷回転数(min-1):
    3400
  • JANコード:
    4964590870046
  • トラスココード:
    758-3818
  • 質量(g):
    26000
  • 奥行(mm):
    348
  • 研磨可能サイズ(mm):
    7~26
  • 高さ(mm):
    365
  • 刃先研磨角度(°):
    118
  • 電源(V):
    単相100
  • 幅(mm):
    352
  • 電源コード長さ(m):
    2.8
  • モーター定格時間:
    15分
  • シンニング形状:
  • 材質・仕上げ:
    ・本体(SPHC)・投入口(SS400)・チャック(SS400)
  • セット内容 付属品:
    ・チャック・コレット:5ヶ・取扱説明書

(i)ご注意

  • 超硬ドリル、コンクリートドリルは研磨できません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N874

1個

242,870円

228,637

( 251,501円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先設定器にチャックを差し込み設定する
・刃先研磨口に差し込み研磨する
・シンニング研磨口に差し込み研磨する
・調整ダイヤルでシンニング幅が調整できます
・標準で先端角118°の砥石(N-874-1)がセットされております
・別売で先端角135°の砥石(N-874-2)もあります
・別売135度砥石を取り付けできます
【用途】
・鉄工用ストレートドリルの再研磨に

(i)ご注意

  • 超硬ドリル、コンクリートドリルは研磨できません。

カタログ

 

N874で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリル研磨機 ドリ研 X26の型番N874のページです。
型番N874に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドリル研磨機 ドリ研 X26

ドリル研磨機 ドリ研 X26

    卓上式小型ドリル研磨機 スーパーモンキーSMK-13

    卓上式小型ドリル研磨機 スーパーモンキーSMK-13

      97mm 刃物研磨機

      97mm 刃物研磨機

        #600 ダイヤモンドホイール

        #600 ダイヤモンドホイール

          #400 ダイヤモンドホイール

          #400 ダイヤモンドホイール

            ドリル用小型研削機 デーケン13

            ドリル用小型研削機 デーケン13

              2.5-19.0mm ドリル研磨機

              2.5-19.0mm ドリル研磨機

                ドリ研ローソク形 超硬用研磨機

                ドリ研ローソク形 超硬用研磨機

                  ドリル研研

                  ドリル研研

                    ドリル研磨機 D-KEN26

                    ドリル研磨機 D-KEN26

                      ドリ研ローソク形 ハイス鋼用 替砥石(NO.18)

                      ドリ研ローソク形 ハイス鋼用 替砥石(NO.18)

                        チャック(EA826EH用) &研磨ホイール(EA826AE、EG、EH用)

                        チャック(EA826EH用) &研磨ホイール(EA826AE、EG、EH用)

                          2.5-13.0mm ドリル研磨機

                          2.5-13.0mm ドリル研磨機

                            メーカー ニシガキ工業 ビックツール エスコ エスコ エスコ ビックツール エスコ ニシガキ工業 ニシガキ工業 ビックツール ニシガキ工業 エスコ エスコ
                            通常価格 242,870円 49,633円 22,980円 5,390円 5,390円 164,883円 40,500円 63,298円 12,902円 383,122円 8,597円 6,100円 34,850円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            モーター定格消費電力 750W - - - - - - - - - - - -
                            無負荷回転数(min-1) 3400 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4964590870046 - - - - - - 4964590870039 4964590870091 - 4964590870206 - -
                            トラスココード 758-3818 - - - - - - 435-3005 853-6393 - 435-2998 - -
                            質量(g) 26000 - - - - - - 4200 1300 - 105 - -

                            ドリル研磨機 ドリ研 X26のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            研削機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました