(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸ノコ切断機プリマック370

丸ノコ切断機プリマック370

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
848,742円  特別価格 
税込価格
933,616円  特別価格 

【特長】・特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    小型切断機
  • 用途:
    鉄工/木工両用
  • コード長さ(m):
    3
  • ノコ刃(mm):
    370
  • 奥行(mm):
    850
  • 出力(kW):
    1.5
  • 電源(V):
    三相200
  • 幅(mm):
    640
  • 特長:
    ・特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。・切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
  • 用途詳細:
    ・角パイプ、大径の丸棒の切断に。・鉄鋼・非鉄のあらゆる金属切断に。
  • 付属品:
    メタルソー1枚
  • 角度切断:
    右60°、左45°
  • 砥石回転数50Hz(rpm):
    20
  • 砥石回転数60Hz(rpm):
    24.5
  • 切断能力 丸棒 直角(mm):
    80
  • 切断能力 丸パイプ 直角(mm):
    120
  • 切断能力 アングル 直角(mm):
    100×100
  • 切断能力 平鋼 直角(mm):
    150×50
  • 切断能力 角パイプ 直角(mm):
    100×100
  • 切断能力 U型鋼 直角(mm):
    150×75
  • 切断能力 丸棒 45°(mm):
    80
  • 切断能力 丸パイプ 45°(mm):
    120
  • 切断能力 アングル 45°(mm):
    100×100
  • 切断能力 平鋼 45°(mm):
    130×50
  • 切断能力 角パイプ 45°(mm):
    100×100
  • 切断能力 U型鋼 45°(mm):
    120×65

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
テーブル高さ(mm)
トラスココード
高さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
800
461-5395
1750
325000

1個

848,742円

797,562

( 877,318円 )

4日目

470
461-5409
1380
280000

1個

848,742円

797,562

( 877,318円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。
・切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
【用途】
・角パイプ、大径の丸棒の切断に。
・鉄鋼・非鉄のあらゆる金属切断に。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸ノコ切断機プリマック370

丸ノコ切断機プリマック370

    大同 プリマック300切断機 高床型

    大同 プリマック300切断機 高床型

      大同 アルミ切断機 JIH-20 パイプ160Φ

      大同 アルミ切断機 JIH-20 パイプ160Φ

        CU10用メタルソー

        CU10用メタルソー

          チップソー切断機

          チップソー切断機

            メタル切断機 KCM-250B

            メタル切断機 KCM-250B

              メーカー 大同興業 大同興業 大同興業 HiKOKI(旧日立工機) サンコーミタチ 富士製砥
              通常価格 848,742円 713,196円 1,787,556円 22,562円 978,251円 552,725円
              通常出荷日 4日目   4日目   7日目   4日目   5日目   24日目  
              商品タイプ 小型切断機 - - その他関連品 - -
              用途 鉄工/木工両用 - - - - -
              コード長さ(m) 3 - - - - -
              ノコ刃(mm) 370 - - - - -
              奥行(mm) 850 - - - - -

              丸ノコ切断機プリマック370のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              切断機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました