(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーピッチL&R クリア仕切板付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーピッチL&R クリア仕切板付

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,470円
税込価格
1,617円

【特長】・業界初左右どちらからでも開閉する事ができます。・ワンバックルでクイッ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内寸(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
224×150×33
4963241008319
487-4293
344

1個

1,470( 1,617円 )

1日目

224×161×33
4963241008326
487-4307
343

1個

1,470( 1,617円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界初左右どちらからでも開閉する事ができます。
・ワンバックルでクイックオープン可能です。
・5.5mm仕切溝が微細な収納スペースを実現しました。
・フタ取り外し可能です。
・取り出し易い4面アール付となっております。
【用途】
・細かい部品、先端工具が収納可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーピッチL&R クリア仕切板付

スーパーピッチL&R クリア仕切板付

    スーパーピッチL&R クリアフリーケース

    スーパーピッチL&R クリアフリーケース

      フリーケース 可変仕切板×16

      フリーケース 可変仕切板×16

        部品ケース クリア

        部品ケース クリア

          薄型 フリーケース

          薄型 フリーケース

            スーパーピッチミニマム 固定仕切タイプ

            スーパーピッチミニマム 固定仕切タイプ

              パーツケース(可動仕切タイプ)

              パーツケース(可動仕切タイプ)

                パーツケース KP-01・KP-02・KP-03

                パーツケース KP-01・KP-02・KP-03

                  クリアケース C-1200ND・C-800ND

                  クリアケース C-1200ND・C-800ND

                    スーパーピッチミニマム ディープタイプ

                    スーパーピッチミニマム ディープタイプ

                      メーカー リングスター リングスター ケニス TAKAGI メイホー(明邦化学工業) リングスター トラスコ中山 エンジニア メイホー(明邦化学工業) リングスター
                      通常価格 1,470円 973円 1,286円 1,554円 978円 260円 400円 1,900円 900円 1,377円
                      通常出荷日 1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目  
                      外寸(mm) 234×195×40 200×153×40 - 354×256×65 205×147×28 165×95×30 214×118×45 - - -
                      本体材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                      カラー クリアー クリアー - - クリアー クリアー - - - クリアー
                      タイプ 可動仕切 仕切なし - - - 固定仕切 - - - ディープ

                      スーパーピッチL&R クリア仕切板付のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      小物部品の収納
                      評価 5.0満足度:5.02019/10/02
                      中が細かく仕切れるので、小さな部品を入れるのに丁度良い。
                      どちらからでも開けられるので使いやすい。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました