(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツセパレーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーツセパレーター

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,349円
税込単価
3,684円

小物の小分け収納に最適なケース。【特長】・サイズの異なる17個のトレー付きで、...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

PS-330

PS-330

 
  • トレー内寸 S:50×35×40mm、M:75×50×40mm、L:105×75×40mm
  • 材質 本体・ケース・バックル:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリカーボネート、ハンドル:エラストマー
  • 付属品:トレーSサイズ(8個)、Mサイズ(6個)、Lサイズ(3個)
  • 製造国:中国
 
型番外寸(mm)
間口×奥行×高さ
質量
(g)
PS-330グレー/クリア335×52×258878

使用方法・使用事例

使用事例

使用例
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS-330

1個

3,349( 3,684円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小物の小分け収納に最適なケース。
【特長】
・サイズの異なる17個のトレー付きで、それぞれのトレーの位置を自由に入れ替えることができます
・携帯中トレーがガタつかないように、本体底面とトレー裏面の凸凹がかみ合うようになっています
【用途】
・ネジ、ボルト類の収納に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パーツセパレーターの型番PS-330のページです。
型番PS-330に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーツセパレーター

パーツセパレーター

    ラウンドケース

    ラウンドケース

      IRIS パーツ収納

      IRIS パーツ収納

        ジョイントケース(固定仕切タイプ)

        ジョイントケース(固定仕切タイプ)

          クリアケース C-1200ND・C-800ND

          クリアケース C-1200ND・C-800ND

            ベルトパーツボックスミニ

            ベルトパーツボックスミニ

              パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)

              パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)

                薄型 フリーケース

                薄型 フリーケース

                  キャディートレイ

                  キャディートレイ

                    4連ケース

                    4連ケース

                      メーカー アイリスオーヤマ トラスコ中山 アイリスオーヤマ トラスコ中山 メイホー(明邦化学工業) DENSAN トラスコ中山 メイホー(明邦化学工業) SK-11 メイホー(明邦化学工業)
                      通常価格 3,349円 230円 2,756円 200円 900円 4,372円 94円 978円 1,997円 26,640円
                      通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   3日目   4日目  
                      外寸(mm) 335×52×258 40×102 285×73×278 - - 375×63×316 - 205×147×28 W500×D345×H215 89×36×26
                      内寸(mm) S:50、M:75、L:105 / S:40、M:40、L:40 / S:35、M:50、L:75 33×17 - - - - - 196×131×23 - -
                      本体材質 ポリプロピレン(PP) スチロール樹脂(PS) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)
                      カラー グレー / クリアー - グレー クリアー - - - クリアー - クリアー
                      JANコード 4905009250806 - - - - - - - - -

                      パーツセパレーターのレビュー

                      評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                      機械部品の保管用に使用しています
                      評価 4.0満足度:4.02023/01/26
                      社内で使っている機械部品の保管用に使用しています。この商品のよい所は、一つ一つがトレーになっていて清掃しやすい、トレーの配置の自由度が高い、蓋透明で中身が確認しやすい点です。気になる点はワッシャなどの薄い物が、移動時にほかのトレーに移動することです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ネジの小分けに
                      評価 5.0満足度:5.02022/01/15
                      現場で使用するネジを持っていく為用に使っています。
                      各サイズごとに小分けでき、中の小箱ごと取りだせ作業近くに置いておける為
                      とても便利です。
                      しっかりフタされているため、普通に扱っていたら中で混ざることも無いです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました