(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

システナーSYS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

システナーSYS

通常価格(税別)
16,690円 ~ 17,876円
税込価格
18,359円 ~ 19,664円

【特長】・大切な工具・消耗品等をほこり、水気、衝撃等から守ります・積み重ねて固...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
外寸(mm)
内寸(mm)
JANコード
トラスココード
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
4014549154991
824-5779
-
-
-
1.484

1個

16,690( 18,359円 )

14日目

-
-
4014549164068
824-5791
-
-
-
1.992

1個

17,876( 19,664円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大切な工具・消耗品等をほこり、水気、衝撃等から守ります
・積み重ねて固定することができ、時間をかけずに簡単に整理整頓できます
・バリエーションが豊富で自分好みにアレンジできます
・新型T-LOC方式で固定がワンタッチで圧倒的な時間の節約ができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

システナーSYS

システナーSYS

    システナーSYS ツールボックス(左右オープン型)

    システナーSYS ツールボックス(左右オープン型)

      ハンディボックス(ブルー・イエロー)

      ハンディボックス(ブルー・イエロー)

        スーパーハードボックス

        スーパーハードボックス

          マックパック

          マックパック

            E-Value ハンディボックス

            E-Value ハンディボックス

              ヘビーデューティー仕様キャスター付きプラスチックボックス

              ヘビーデューティー仕様キャスター付きプラスチックボックス

                アタッシュケース B-693

                アタッシュケース B-693

                  13217LGE キャリングケース(ルミナスイエロー)

                  13217LGE キャリングケース(ルミナスイエロー)

                    メーカー FESTOOL FESTOOL 三甲 トラスコ中山 マキタ E-Value バーコ ホーザン スタビレー
                    通常価格 16,690円 27,103円 966円 5,740円 6,000円 2,656円 16,528円 16,221円 190,129円
                    通常出荷日 14日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   3日目   1日目   5日目   16日目  
                    本体材質 プラスチック プラスチック ポリプロピレン(PP) バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー - - バージンポリプロピレン ABS -

                    プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました