(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ハードプロバスケット
  • 数量スライド割引

ハードプロバスケット (レビュー)

通常価格(税別)
2,526円
税込価格
2,779円
通常出荷日
1日目
多目的収納に使用できるバスケット。
【特長】
・積み重ねて使用できるので狭い作業スペースでも邪魔にならない。
・ジグザグハンドルで、持ち運びも楽々。
【用途】
・工具類の収納に。

(i)ご注意

  • 画像は、HPB-37-BE(ベージュ)です。他にダークグレー色、ダークレッド色がございます。

ハードプロバスケットのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    荷物運び
    評価 4.0満足度:4.02022/05/25
    スーパーで普段使用するカゴよりは大きいし、存在感があります。とても丈夫で、カゴ自体軽いので助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードプロバスケット

ハードプロバスケット

    22L バスケット(3個)

    22L バスケット(3個)

      ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #34

      ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #34

        ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #15

        ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #15

          ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #50

          ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #50

            導電バスケット

            導電バスケット

              防水キャリングケース(イエロー)

              防水キャリングケース(イエロー)

                防水キャリングケース ブラック スポンジあり

                防水キャリングケース ブラック スポンジあり

                  防水キャリングケース(ブラック)

                  防水キャリングケース(ブラック)

                    ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #8

                    ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #8

                      ドライボックス

                      ドライボックス

                        三和化研 脱衣カゴ OA-4608

                        三和化研 脱衣カゴ OA-4608

                          メーカー アイリスオーヤマ エスコ アステージ アステージ アステージ アズワン アズワン アズワン アズワン アステージ エスコ 三商
                          通常価格 2,526円 3,427円 2,514円 1,724円 3,462円 1,520円 6,960円 8,500円 6,960円 958円 3,090円 8,700円
                          通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   1日目   6日目~   6日目~   6日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 7日目  
                          間口(mm) 485 - - - - - - - - - - -
                          奥行(mm) 382 - - - - - - - - - - -
                          高さ(mm) 293 - - - - - - - - - - -
                          材質 プラスチック - - - - プラスチック - - - - プラスチック -
                          有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 399×303×279 - - - - - - - - - - -

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。