(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ドカット D-5000-B
  • 数量スライド割引

ドカット D-5000-B (レビュー)

通常価格(税別)
5,268円
税込価格
5,795円
通常出荷日
1日目
【特長】
・左右両方から開閉できます
・さまざまな釣りを強力サポート
・強力ボディーでイスがわりに座れます
・便利な両開きでフタも外す事ができます
・収納性抜群で大型工具、作業工具の収納も可能です
・大型オールインワンBOXで多用途です
・耐荷重500kgで踏み台、椅子としても使用できる
・中皿付、フタ取り外し可能、両開き、大型ハンドル、積重ね可能です
・シリンダー錠:取付可(別売)
【材質】
・本体:高耐衝撃性コーポリマー(PP)
・ハンドル:ポリカーボネート
【用途】
・本体には大型電動工具、丸鋸等収納可能
・中皿にはインパクトドライバー等収納可能

ドカット D-5000-Bのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    エアコン工具入れに
    評価 5.0満足度:5.02018/12/18
    測ったかのようにエアコン工具入れに最適です。
    フレアリングツール、トルクレンチ、各種ゲージを入れダクトカッターや配線工具も一式入ります。
    ダクトカッターは大きく、入る箱がなかなか無いですがこれ、入ります。
    おおよそポンプ以外の工具はこれ1個で収まります。
    数年酷使してますが全く壊れず、たとえ壊れてもまた同じコレを買うでしょう。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドカット D-5000-B

ドカット D-5000-B

    ドカット D-4700シリーズ

    ドカット D-4700シリーズ

      ジョイクラブRB フタ片開きタイプ

      ジョイクラブRB フタ片開きタイプ

        スーパーボックス 中皿付

        スーパーボックス 中皿付

          ノベルティボックス

          ノベルティボックス

            392x206x164mm 工具箱(中皿付/クリアー)

            392x206x164mm 工具箱(中皿付/クリアー)

              385x202x140mm 工具箱(中皿付/グレー)

              385x202x140mm 工具箱(中皿付/グレー)

                スーパークラブ 中皿付

                スーパークラブ 中皿付

                  スーパークラブデュオ 中皿付

                  スーパークラブデュオ 中皿付

                    400x230x180mm 工具箱(中皿付)

                    400x230x180mm 工具箱(中皿付)

                      450x243x210mm 工具箱(中皿付/青)

                      450x243x210mm 工具箱(中皿付/青)

                        メーカー リングスター リングスター リングスター リングスター メイホー(明邦化学工業) エスコ エスコ リングスター リングスター エスコ エスコ
                        通常価格 5,268円 4,846円 3,720円 2,180円 1,300円 1,490円 1,680円 1,490円 1,980円 2,820円 4,740円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        外寸(mm) 538×359×347 465×333×322 - 385×202×140 297×180×126 392(W)×206(D)×164(H) 385(W)×202(D)×140(H) - 342×211×161 400(W)×230(D)×180(H) 450(W)×243(D)×210(H)
                        内寸(mm) 410×275×200 360×255×210 - 347×152×65 W286×D153×H62 345(W)×150(D)×99(H) 347(W)×152(D)×65(H) - 305×163×78 378(W)×188(D)×78(H) 402(W)×181(D)×100(H)
                        カラー ブルー ブルー / ブラック レッド / ブラック ブルー - クリアー グレー - クリアー - ブルー
                        JANコード 4963241004502 4963241008999 - 4963241002232 - - - - 4963241002676 - -
                        トラスココード 487-2614 487-2592 - 487-4315 - - - - 487-2568 - -

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。