(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スーパーボックス SR-38S-B
  • 数量スライド割引

スーパーボックス SR-38S-B (レビュー)

通常価格(税別)
1,750円
税込価格
1,925円
通常出荷日
1日目
【特長】
・自動車用バンパー素材使用で強度が抜群です。
・各種メンテナンスにぴったりです。
・仕様:仕切板2枚付、中皿無しのフリータイプ、シリンダー錠取付不可(別売)
【材質】
・本体:自動車バンパー材(PP)
・バックル:ポリカーボネート
【用途】
・工具の収納に。

スーパーボックス SR-38S-Bのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー

高評価レビュー

持ち出し用工具箱に使用
評価 5.0満足度:5.02020/09/21
数ある工具箱の中から手ごろな値段と見かけ丈夫そうなので選びました。
使用した感じは軽くて思った以上に丈夫で重宝しております。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    持ち出し用工具箱に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/09/21
    数ある工具箱の中から手ごろな値段と見かけ丈夫そうなので選びました。
    使用した感じは軽くて思った以上に丈夫で重宝しております。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ハンマードリル用ビット収納
    評価 5.0満足度:5.02019/01/22
    スーパーボックス385の中皿無しのタイプです。
    その分安いので最初から中皿要らない人はこちらを。

    強度はハンマードリル用の刃物を直接ガチャガチャさせても全く問題ありません。
    バックルも強度があって閉めごごちも良いです。
    軽くて丈夫、メーカーによると日本製だそうです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工具の保管
    評価 4.0満足度:4.02022/07/05
    必要工具を購入したが、保管用のボックスを準備していなかったので購入した。」

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーボックス SR-38S-B

スーパーボックス SR-38S-B

    スーパーボックス 中皿付

    スーパーボックス 中皿付

      Mrビス Jr

      Mrビス Jr

        ジョイクラブRB フタ片開きタイプ

        ジョイクラブRB フタ片開きタイプ

          スーパーボックス SR

          スーパーボックス SR

            スーパークラブデュオ 中皿付

            スーパークラブデュオ 中皿付

              ガバット

              ガバット

                スーパークラブ 中皿付

                スーパークラブ 中皿付

                  スーパークラブ 中皿なし

                  スーパークラブ 中皿なし

                    ツールホームケース

                    ツールホームケース

                      IRIS 小物ケース

                      IRIS 小物ケース

                        400x230x180mm 工具箱(中皿付)

                        400x230x180mm 工具箱(中皿付)

                          ノベルティボックス

                          ノベルティボックス

                            メーカー リングスター リングスター リングスター リングスター リングスター リングスター リングスター リングスター リングスター トラスコ中山 アイリスオーヤマ エスコ メイホー(明邦化学工業)
                            通常価格 1,750円 2,180円 530円 3,720円 4,067円 1,980円 6,098円 1,490円 1,300円 3,171円 1,562円 2,820円 1,300円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            外寸(mm) 385×202×140 385×202×140 171×171×161 - - 342×211×161 450×230×243 - 347×167×119 321×195×165 - 400(W)×230(D)×180(H) 297×180×126
                            内寸(mm) 347×152×110 347×152×65 142×142×144 - - 305×163×78 420×188×125 - 315×122×98 300×158×70 - 378(W)×188(D)×78(H) W286×D153×H62
                            カラー ブルー ブルー クリアー レッド / ブラック - クリアー ブルー - クリアー - - - -
                            JANコード 4963241002256 4963241002232 - - - 4963241002676 4963241003703 - 4963241002195 - - - -
                            トラスココード 484-2049 487-4315 - - - 487-2568 487-2746 - 487-3271 - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。