(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーボックス 中皿付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーボックス 中皿付

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
2,180円
税込単価
2,398円

【特長】・自動車用バンパー素材使用で強度が抜群です。・各種メンテナンスにぴった...

詳細情報を確認する

型番

SR-385-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR-385-B

1個

2,180( 2,398円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車用バンパー素材使用で強度が抜群です。
・各種メンテナンスにぴったりです。
・仕様:中皿付、仕切板2枚付、シリンダー錠取付不可(別売)
【材質】
・本体:自動車バンパー材(PP)
・バックル:ポリカーボネート
【用途】
・工具の収納に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーボックス 中皿付の型番SR-385-Bのページです。
型番SR-385-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーボックス 中皿付

スーパーボックス 中皿付

    スーパーボックス SR-38S-B

    スーパーボックス SR-38S-B

      ジョイクラブRB フタ片開きタイプ

      ジョイクラブRB フタ片開きタイプ

        スーパーボックス SR

        スーパーボックス SR

          スーパークラブデュオ 中皿付

          スーパークラブデュオ 中皿付

            スーパークラブ 中皿付

            スーパークラブ 中皿付

              Mrビス Jr

              Mrビス Jr

                ガバット

                ガバット

                  ノベルティボックス

                  ノベルティボックス

                    スーパークラブ 中皿なし

                    スーパークラブ 中皿なし

                      IRIS 小物ケース

                      IRIS 小物ケース

                        ドカット D-5000-B

                        ドカット D-5000-B

                          ハードケース

                          ハードケース

                            メーカー リングスター リングスター リングスター リングスター リングスター リングスター リングスター リングスター メイホー(明邦化学工業) リングスター アイリスオーヤマ リングスター アイリスオーヤマ
                            通常価格 2,180円 1,750円 3,720円 4,067円 1,980円 1,490円 530円 6,098円 1,300円 1,300円 1,562円 5,268円 3,693円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            外寸(mm) 385×202×140 385×202×140 - - 342×211×161 - 171×171×161 450×230×243 297×180×126 347×167×119 - 538×359×347 450×230×220
                            内寸(mm) 347×152×65 347×152×110 - - 305×163×78 - 142×142×144 420×188×125 W286×D153×H62 315×122×98 - 410×275×200 400×170×180
                            カラー ブルー ブルー レッド / ブラック - クリアー - クリアー ブルー - クリアー - ブルー ブラック
                            JANコード 4963241002232 4963241002256 - - 4963241002676 - - 4963241003703 - 4963241002195 - 4963241004502 -
                            トラスココード 487-4315 484-2049 - - 487-2568 - - 487-2746 - 487-3271 - 487-2614 -

                            スーパーボックス 中皿付のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            工具の持ち運び
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                            中皿ありのタイプです
                            (要らない場合は、コレとは別に付いてない商品があります)

                            バックルの強度、本体樹脂の強度ともに満足しています
                            タガネ等、鋭利な工具も全く問題ないです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドライバー・ペンチ工具箱
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/22
                            工具箱本体は軽量でありながら、丈夫であるため選びました。
                            持ち運びが仕易いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具の収納
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/23
                            樹脂製工具箱は壊れやすいイメージだったが、このシリーズを仕事で使用しイメージが変わった。
                            本体だけで無くバックルや持ち手の作りが非常に良く、安心感が有る。
                            このメーカの製品は信頼が出来るので、複数使用している。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具整理
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/27
                            工具整理に使用しました。
                            大きさのわりに軽く強度もあります。真夏の車両内に放置しても温度による変形などありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました