(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

缶ホルダー(マグネットタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

缶ホルダー(マグネットタイプ)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,180円
税込単価
2,398円

【特長】・一般的なスプレー缶(φ55mm)を3本収納できます。・底面の穴を利用...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4953488301366
  • トラスココード:
    495-9167
  • 寸法(間口×奥行×高さ)(mm):
    310×90×86

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・外観寸法:幅(w):310  奥行(d) :86  高さ(h):90
・ カラー:ブラック
・ 耐荷重:20N(2.0kgf)
・ 質量:0.95kg
・ 材質:スチール
・ マグネット数:3

※ 使用不可のドライバーもあります。

外形図

T形スライドハンドル SL40 外形図

使用方法・使用事例

T形スライドハンドル SL40 使用例

注意・禁止事項

注意
  • 磁気による悪影響を及ぼす場所での使用はしないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SA-MCN

1個

2,180( 2,398円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なスプレー缶(φ55mm)を3本収納できます。
・底面の穴を利用してドライバー立てにも使用可能です。
・固定方法がマグネットなので取り外しが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

缶ホルダー(マグネットタイプ)の型番SA-MCNのページです。
型番SA-MCNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

缶ホルダー(マグネットタイプ)

缶ホルダー(マグネットタイプ)

    ドライバーホルダー(マグネットタイプ)

    ドライバーホルダー(マグネットタイプ)

      レンチラック TEH1SM

      レンチラック TEH1SM

        T形レンチホルダー(マグネットタイプ) SA-MTW

        T形レンチホルダー(マグネットタイプ) SA-MTW

          マグネットススプレー缶ホルダ YKHD-02

          マグネットススプレー缶ホルダ YKHD-02

            メーカー TONE TONE KTC(京都機械工具) TONE KTC(京都機械工具)
            通常価格 2,180円 2,060円 2,360円 2,780円 6,590円
            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
            JANコード 4953488301366 4953488301359 - - -
            トラスココード 495-9167 495-9159 - - -
            寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 310×90×86 280×63×63 - - -

            缶ホルダー(マグネットタイプ)のレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
            整理用
            評価 4.0満足度:4.02021/02/17
            強力なマグネットで固定できCRCなど
            すぐ使いたい場所へ保管できいいと思います。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました