(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリューハンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バリューハンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,863円
税込単価
21,849円

【特長】・市販の電動ドリルに取付可能・簡易自動送り装置【用途】・キッチン、バス...

詳細情報を確認する

  • 動力:
    手動
  • JANコード:
    4571335531584
  • トラスココード:
    475-3291
  • 質量(g):
    1200.0
  • 清掃能力パイプ径(mm):
    25~50
  • 清掃能力距離(m):
    7.6
  • 付属ワイヤ(mm×m):
    8×7.6
  • 奥行(mm):
    180
  • 高さ(mm):
    330
  • 幅(mm):
    180
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

VD-50SZ 解除

Loading...

製品仕様

型番奥行高さ
VD-50SZ180mm330mm180mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VD-50SZ

1台

1個

19,863( 21,849円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・市販の電動ドリルに取付可能
・簡易自動送り装置
【用途】
・キッチン、バス、ベランダで大活躍のハンディタイプ清掃機

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バリューハンドの型番VD-50SZのページです。
型番VD-50SZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バリューハンド

バリューハンド

    カンツール 電動フレキシロッダーFREハウス(本体)

    カンツール 電動フレキシロッダーFREハウス(本体)

      カンツール ヘッド取替工具(ピン抜き付き)

      カンツール ヘッド取替工具(ピン抜き付き)

        カンツール 電動フレキシロッダーPTW(本体)

        カンツール 電動フレキシロッダーPTW(本体)

          カンツール 電動フレキシロッダー FRE 標準セット

          カンツール 電動フレキシロッダー FRE 標準セット

            カンツール バリュー・ラム

            カンツール バリュー・ラム

              ケーブル

              ケーブル

                電動フレキシロッダー FRE ワイヤー

                電動フレキシロッダー FRE ワイヤー

                  カンツール フレキシロッダー FRE用コレットチャック

                  カンツール フレキシロッダー FRE用コレットチャック

                    ストレートオーガー

                    ストレートオーガー

                      排水管掃除機用交換先端ツール Bアッセンブリー・ツール

                      排水管掃除機用交換先端ツール Bアッセンブリー・ツール

                        メーカー カンツール カンツール カンツール カンツール カンツール カンツール リジッド カンツール カンツール リジッド カンツール
                        通常価格 19,863円 193,398円 13,898円 412,852円 324,752円 40,600円 9,244円 228,676円 18,442円 5,163円 21,350円
                        通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目~   4日目   5日目   1日目~   3日目~   5日目   1日目~   1日目  
                        動力 手動 - - - - - - - - - -
                        JANコード 4571335531584 - 4571335530716 - - - - - - - 4571335532055
                        トラスココード 475-3291 523-6771 523-7351 - 523-6835 523-7491 - - 523-6762 - 809-2499
                        質量(g) 1200.0 10500.0 2500.0 - 30000.0 4200.0 - - 650.0 - 800
                        清掃能力パイプ径(mm) 25~50 - - - 25~100 - - - - - -

                        バリューハンドのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました